Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HSCZ, HSCM | Aluminium (EN AW-6063-T5 équiv.) | Anodisation |
Référence pièce | - | Longueur |
HSCZ5 HSCM5 | - - | 100 100 |
Référence pièce | Longueur Incrément de 1mm | Profilé extrudé (série) | Prix unitaire Inf. à 300mm | Remise sur volume inférieur à 300mm | Prix unitaire/m 300mm ou plus | Remise sur volume 300mm ou plus | |||
1 à 9 pièce(s) | 10~19 | 20~50 | 1 à 9 pièce(s) | 10~19 | 20~50 | ||||
HSCZ | 5 | 50~2500 | HFS5 | ||||||
6 | HFS6 | ||||||||
8 | HFS8 | ||||||||
845 | HFS8-45 |
Référence pièce | Longueur, incrément de 1mm | Profilé extrudé (série) | Prix unitaire/m | |
1 à 50 pièce(s). | ||||
HSCM | 5 | 50~4000 | HFS5 | |
6 | HFS6 | |||
8 | HFS8 HFS8-45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HSCM5-[50-4000/1] |
HSCM6-[50-4000/1] |
HSCM8-[50-4000/1] |
HSCZ5-[50-2500/1] |
HSCZ6-[50-2500/1] |
HSCZ8-[50-2500/1] |
HSCZ845-[50-2500/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilés compatibles (série) | Caractéristiques | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | HFS5 | Type standard | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | HFS6 | Type standard | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Pour HFS8 et HFS8-45 | Type standard | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | HFS5 | Type fin | 50 ~ 2500 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | HFS6 | Type fin | 50 ~ 2500 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | HFS8 | Type fin | 50 ~ 2500 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | HFS8-45 | Type fin | 50 ~ 2500 |
Loading...
Matériau | Aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
Profilés compatibles (série)
Caractéristiques
Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles