Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||||
Avec méplats | Avec trou transpercé | ||||||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | Tol. D g6 | Tol. D f8 | |||
SFJC | SFUC | - | SFHC | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFJC | SSFUC | - | SSFHC | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFJC | PSFUC | - | PSFHC | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSFJC | PSSFUC | - | PSSFHC | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSFJC | - | - | RSFHC | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSFGC | - | PSGHC | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus |
- | - | PSSFGC | - | - | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | M | - | SC | - | H |
SFJC10 | - | 200 | - | M5 | - | SC6 | ||
SFHC20 | - | 425 | - | M8 | - | H20 | ||
Référence pièce | L spécifiée par incréments de 1mm | M (normal) Sélection | Dimensions des méplats | Tol. D | C | ||||||||||||||||
Type | D | SC | W | ℓ1 | g6 | h5 | f8 | ||||||||||||||
(avec méplats) (tolérance D g6) SFJC SSFJC PSFJC PSSFJC (tolérance D f8) PSFGC PSSFGC | (tolérance D h5) SFUC SSFUC PSFUC PSSFUC | 6 | 20~600 | 3 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 | 0,5 ou inf. | ||||||||||
8 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 0,5 ou inf. | |||||||||||
10 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 | 0,5 ou inf. | ||||||||||
12 | 20~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | ||||||||||
13 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | ||||||||||
15 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | |||||||||
16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | |||||||||
18 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | ||||||||
20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. | ||||||||
25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. | |||||||
30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. | ||||||||
35 | 35~1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 ou inf. | ||||||||
40 | 50~1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 ou inf. | ||||||||
50 | 65~1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 20 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 | 1.0 ou inf. |
Référence pièce | L spécifiée par incréments de 1mm | M (normal) Sélection | Dimensions des méplats | Tol. D | C | |||||||||||
Type | D | SC | W | ℓ1 | g6 | |||||||||||
(avec méplats) (tolérance D g6) Placage LTBC RSFJC | 6 | 20~500 | 3 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 5 | 8 | -0.004 -0.012 | 0,5 ou inf. | ||||||||
8 | 20~500 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | -0.005 -0.014 | 0,5 ou inf. | ||||||||
10 | 20~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | -0.005 -0.014 | 0,5 ou inf. | |||||||
12 | 20~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | -0.006 -0.017 | 0,5 ou inf. | |||||||
13 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | -0.006 -0.017 | 0,5 ou inf. | |||||||
15 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | -0.006 -0.017 | 0,5 ou inf. | ||||||
16 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | -0.006 -0.017 | 0,5 ou inf. | ||||||
18 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | -0.006 -0.017 | 0,5 ou inf. | |||||
20 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | -0.007 -0.020 | 1.0 ou inf. | |||||
25 | 35~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 10 | -0.007 -0.020 | 1.0 ou inf. | ||||
30 | 35~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | -0.007 -0.020 | 1.0 ou inf. |
Référence pièce | L spécifiée par incréments de 1mm | M (normal) Sélection | Dimensions des trous transpercés | Tol. D | C | |||||||||||
Type | D | H | d | g6 | f8 | |||||||||||
(avec trou transpercé) (tolérance D g6) SFHC SSFHC PSFHC PSSFHC RSFHC (tolérance D f8) PSGHC | 8 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | H=Incrément de 1mm L≥H+d/2+2 H≥Mx2.5+d/2+6 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 0,5 ou inf. | ||||||
10 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0.005 -0.014 | -0.013 -0.035 | 0,5 ou inf. | |||||||
12 | 20~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | |||||||
13 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | |||||||
15 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | ||||||
16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | ||||||
18 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | -0.006 -0.017 | -0.016 -0.043 | 0,5 ou inf. | |||||
20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. | |||||
25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. | ||||
30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 7 | -0.007 -0.020 | -0.020 -0.053 | 1.0 ou inf. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSFGC6-[20-600/1]-M3-SC[0-592/1] |
PSFGC8-[20-800/1]-M[3,4,5]-SC[0-792/1] |
PSFGC10-[20-800/1]-M[3,4,5,6]-SC[0-792/1] |
PSFGC10-[20-800/1]-MD6-SC[0-792/1] |
PSFGC12-[20-1000/1]-M[4,5,6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGC12-[20-1000/1]-MD[6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGC12-[20-1000/1]-MSC8-SC[0-990/1] |
PSFGC13-[25-1000/1]-M[4,5,6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGC13-[25-1000/1]-MD[6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGC13-[25-1000/1]-MSC8-SC[0-990/1] |
PSFGC15-[25-1000/1]-M[4,5,6,8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGC15-[25-1000/1]-MD[6,8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGC15-[25-1000/1]-MSC[8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGC16-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGC16-[30-1200/1]-MD[6,8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGC16-[30-1200/1]-MSC[8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGC18-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGC18-[30-1200/1]-MD[6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGC18-[30-1200/1]-MSC[8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGC20-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGC20-[30-1200/1]-MD[6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGC20-[30-1200/1]-MSC[8,10,12,14]-SC[0-1190/1] |
PSFGC25-[35-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-1190/1] |
PSFGC25-[35-1200/1]-MD[6,8,10,12,16]-SC[0-1190/1] |
PSFGC25-[35-1200/1]-MSC[8,10,12,14,18]-SC[0-1190/1] |
PSFGC30-[35-1500/1]-M[6,8,10,12,16,20]-SC[0-1485/1] |
PSFGC30-[35-1500/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-SC[0-1485/1] |
PSFGC30-[35-1500/1]-MSC[8,10,12,14,18]-SC[0-1485/1] |
PSFGC35-[35-1500/1]-M[8,10,12,16,20,24]-SC[0-1485/1] |
PSFGC35-[35-1500/1]-MSC[8,10,12,14,18]-SC[0-1485/1] |
PSFGC40-[50-1500/1]-M[10,12,16,20,24,30]-SC[0-1480/1] |
PSFGC40-[50-1500/1]-MSC[10,12,14,18]-SC[0-1480/1] |
PSFGC50-[65-1500/1]-M[12,16,20,24,30]-SC[0-1480/1] |
PSFGC50-[65-1500/1]-MSC[12,14,18]-SC[0-1480/1] |
PSFHC8-[20-500/1]-M[3,4,5]-H[0-496/1] |
PSFHC10-[20-500/1]-M[3,4,5,6]-H[0-496/1] |
PSFHC10-[20-500/1]-MD6-H[0-496/1] |
PSFHC12-[20-500/1]-M[4,5,6,8]-H[0-496/1] |
PSFHC12-[20-500/1]-MD[6,8]-H[0-496/1] |
PSFHC12-[20-500/1]-MSC8-H[0-496/1] |
PSFHC13-[25-500/1]-M[4,5,6,8]-H[0-496/1] |
PSFHC13-[25-500/1]-MD[6,8]-H[0-496/1] |
PSFHC13-[25-500/1]-MSC8-H[0-496/1] |
PSFHC15-[25-500/1]-M[4,5,6,8,10]-H[0-496/1] |
PSFHC15-[25-500/1]-MD[6,8,10]-H[0-496/1] |
PSFHC15-[25-500/1]-MSC[8,10]-H[0-496/1] |
PSFHC16-[30-500/1]-M[4,5,6,8,10]-H[0-496/1] |
PSFHC16-[30-500/1]-MD[6,8,10]-H[0-496/1] |
PSFHC16-[30-500/1]-MSC[8,10]-H[0-496/1] |
PSFHC18-[30-500/1]-M[4,5,6,8,10,12]-H[0-495/1] |
PSFHC18-[30-500/1]-MD[6,8,10,12]-H[0-495/1] |
PSFHC18-[30-500/1]-MSC[8,10,12]-H[0-495/1] |
PSFHC20-[30-500/1]-M[4,5,6,8,10,12]-H[0-495/1] |
PSFHC20-[30-500/1]-MD[6,8,10,12]-H[0-495/1] |
PSFHC20-[30-500/1]-MSC[8,10,12,14]-H[0-495/1] |
PSFHC25-[35-500/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-H[0-494/1] |
PSFHC25-[35-500/1]-MD[6,8,10,12,16]-H[0-494/1] |
PSFHC25-[35-500/1]-MSC[8,10,12,14,18]-H[0-494/1] |
PSFHC30-[35-500/1]-M[6,8,10,12,16,20]-H[0-494/1] |
PSFHC30-[35-500/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-H[0-494/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | Diam. d'arbre D (φ) | Longueur L (mm) | Tolérance d'ajustement de l'arbre | Dureté | Ajout de méplats à un emplacement [SC] (mm) | H (mm) | Modifer la longueur effective de la partie taraudée à Mx3 [MD] (mm) | Modification filetage taraudé M à un filetage fin [MSC] (mm) | Taraudé (normal, longueur effective : diam. nominal x 2) [M] (mm) | Taraudé (normal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 6 | 20 ~ 600 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 592 | - | - | - | 3 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 8 | 20 ~ 800 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 792 | - | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 792 | - | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 792 | - | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1000 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 990 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | 8 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1190 | - | - | 8 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1485 | - | - | - | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1485 | - | 6 ~ 20 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1485 | - | - | 8 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 35 | 35 ~ 1500 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1485 | - | - | - | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 35 | 35 ~ 1500 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1485 | - | - | 8 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 40 | 50 ~ 1500 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1480 | - | - | - | 10 ~ 30 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 40 | 50 ~ 1500 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1480 | - | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 50 | 65 ~ 1500 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1480 | - | - | - | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fer] EN 1.1191 Equiv. | Sans | Placage au chrome dur | 50 | 65 ~ 1500 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1480 | - | - | 12 ~ 18 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 8 | 20 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 20 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 10 | 20 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 12 | 20 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 16 | 30 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 496 | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 18 | 30 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | - | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 20 | 30 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 495 | - | 8 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 494 | - | - | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 494 | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 25 | 35 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 494 | - | 8 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 30 | 35 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 494 | - | - | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Trempage par induction | Placage au chrome dur | 30 | 35 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 494 | 6 ~ 16 | - | - | - |
Loading...
Forme de base | Droit | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Taraudée | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularité de l'extrémité de l'arbre | Perpendicularité (0.2) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
Diam. d'arbre D(φ)
Longueur L(mm)
Tolérance d'ajustement de l'arbre
Dureté
Ajout de méplats à un emplacement [SC](mm)
H(mm)
Modifer la longueur effective de la partie taraudée à Mx3 [MD](mm)
Modification filetage taraudé M à un filetage fin [MSC](mm)
Taraudé (normal, longueur effective : diam. nominal x 2) [M](mm)
Taraudé (normal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles