Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Standard | Compact | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 | ||
SCJS | SCJSJ | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 équiv. |
PSCJS | PSCJSJ | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |
SSCJS | SSCJSJ | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
SCJS10 SCJSJ8 |
D | B | D1 | M (normal) | d | R | W | X | Y | Z | M1 (normal) | Y1 | P | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. | ||||||||||||||||
Revêtement oxydé noir | Placage autocatalytique au nickel | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | Standard Type | Compact Type | SCJS (Standard) | SCJSJ (compact) | PSCJS (Standard) | PSCJSJ (compact) | SSCJS (Standard) | SSCJSJ (compact) | |
8 | 10 | 6 | 25 | 22 | M4 | M2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.75 | 2.45 | 1,5 | 1,5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7~9 | 9 | M3 | M3 | 8 | 7 | 8 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 10 | 6 | 30 | 25 | M4 | M2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.75 | 2.45 | 1,5 | 1,5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8~10 | 9 | M4 | M3 | 10 | 8 | 10 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 10 | 6 | 30 | 25 | M4 | M2.6 | 4.5 | 2.9 | 3.75 | 2.45 | 1,5 | 1,5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 9~10 | 9 | M4 | M3 | 10 | 9 | 10 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 10 | - | 30 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 1,5 | - | 10 | - | 5 | - | 9~10 | - | M4 | - | 10 | - | 10 | - | ● | - | ● | - | - | - |
15 | 10 | 8 | 34 | 30 | M4 | M3 | 4.5 | 3.4 | 3.75 | 3 | 1,5 | 1,5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 10~12 | 11 | M4 | M3 | 12 | 11 | 12 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
15A | 10 | - | 34 | - | M4 | - | 4.5 | - | 3.75 | - | 1,5 | - | 11.5 | - | 6 | - | 10~12 | - | M5 | - | 12 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
16 | 10 | 8 | 35 | 30 | M5 | M3 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 12 | 11.5 | 6 | 3 | 11~12 | 11 | M5 | M3 | 12 | 11.5 | 12 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16A | 10 | - | 35 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 1,5 | - | 12 | - | 6 | - | 11~12 | - | M4 | - | 12 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
20A | 10 | - | 40 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 1,5 | - | 14 | - | 7 | - | 13 | - | M4 | - | 14 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
20 | 10 | 8 | 40 | 35 | M5 | M3 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 13 | 13 | M5 | M4 | 14 | 13.5 | 14 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 12 | 10 | 45 | 42 | M5 | M4 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 1,5 | 1,5 | 17 | 16.5 | 7 | 5 | 16~18 | 16.5 | M5 | M4 | 17 | 16.5 | 16 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25A | 12 | - | 45 | - | M5 | - | 5.5 | - | 4.5 | - | 1,5 | - | 17 | - | 7 | - | 16~18 | - | M4 | - | 17 | - | 12 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
30 | 15 | 12 | 55 | 50 | M6 | M5 | 6.6 | 5.5 | 6 | 4.5 | 1,5 | 1,5 | 20 | 20 | 10 | 6 | 18~20 | 20 | M6 | M4 | 20 | 19 | 20 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
D | Différences de taille | Compact | Standard (P.253) | |||
B (épaisseur) | D1 (D.E.) | B (épaisseur) | D1 (D.E.) | B (épaisseur) | D1 (D.E.) | |
8 | -4 | -3 | 6 | 22 | 10 | 25 |
10 | -4 | -5 | 6 | 25 | 10 | 30 |
12 | -4 | -5 | 6 | 25 | 10 | 30 |
15 | -2 | -4 | 8 | 30 | 10 | 34 |
16 | -2 | -5 | 8 | 30 | 10 | 35 |
20 | -2 | -5 | 8 | 35 | 10 | 40 |
25 | -2 | -3 | 10 | 42 | 12 | 45 |
30 | -3 | -5 | 12 | 50 | 15 | 55 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Matériau | Méthode de finition | m x pas (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M3 | |
6.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M4 | |
6.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M4 | |
7.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M4 | |
7.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M4 | |
7.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M5 | |
7.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M5 | |
7.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M4 | |
8.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M5 | |
8.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M4 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M5 | |
10.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M4 | |
13.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | M6 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 22 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 25 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 25 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | |
8.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | |
8.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | |
10.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | |
12.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | |
16.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 50 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | |
5.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M3 | |
5.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M4 | |
5.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M4 | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M4 | |
6.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M4 | |
6.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M5 | |
6.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M5 | |
6.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M4 | |
7.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M5 | |
7.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M4 | |
8.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M5 | |
8.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M4 | |
11.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M6 | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 22 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 25 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 25 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | |
7.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | |
7.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | |
9.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | |
10.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | |
14.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 50 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | |
9.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M3 | |
9.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M4 | |
9.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M4 | |
10.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M4 | |
10.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M5 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M5 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M4 | |
11.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M5 | |
11.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M4 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M5 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M4 | |
18.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type standard | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | M6 | |
10.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 22 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type compact | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | |
10.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 25 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type compact | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | |
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 25 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type compact | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | |
12.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 30 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type compact | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | |
13.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 35 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type compact | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | |
17.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 42 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type compact | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Spécifications | Avec trous de montage latéraux | Usinage de la surface latérale | 2 trous taraudés |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Traitement de surface
Épaisseur
Matériau
Méthode de finition
m x pas(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles