Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | ||
Standard | Trous de montage sur surface de coupe | Trous de montage latéraux | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 | ||
SCSNK | SCKNK | SCJNK | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 équiv. |
PSCSNK | PSCKNK | PSCJNK | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |
SSCSNK | SSCKNK | SSCJNK | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | B |
SCKNK15 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection B | D1 | H | M (normal) | d | R | W | X | Y | Z | h | M1 (normal) | Y1 | P | JPY Conforme à la norme | |||||||
SCSNK | PSCSNK | SSCSNK | SCKNK SCJNK | PSCKNK PSCJNK | SSCKNK SSCJNK | |||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||
Standard SCSNK PSCSNK SSCSNK (Dimension D 6 ~ 40) Trou de montage sur surface de coupe SCKNK PSCKNK SSCKNK (Dimension D 10 ~ 40) Type à trou de montage latéral SCJNK PSCJNK SSCJNK (Dimension D 10 ~ 40) Le type à orifice de montage sur surface usinée et le type à orifice de montage latéral sont seulement disponibles pour les dimensions B marquées d'un *. | 6 | 8 | 20 | 17 | M3 | 3.4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6~6.5 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |
10 | 20 | 17 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1 | 6 | 4 | 6~6.5 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |||
8 | 8 | 25 | 19 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 8 | 5 | 7~9 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
10 | 25 | 19 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 8 | 5 | 7~9 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
10 | 8 | 30 | 22 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 9 | 5 | 8~10 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
*10 | 30 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 8~10 | 6.4 | M4 | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | *10 | 30 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | 9~10 | 5.8 | M4 | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 30 | 22 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 10 | 5 | 9~10 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
15 | *10 | 34 | 24 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 11.5 | 6 | 10~11 | 5.6 | M4 | 12 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 35 | 24 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 11~13 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
16 | *10 | 35 | 24 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 11~12 | 4.8 | M5 | 12 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 35 | 24 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 11~12 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
20 | *10 | 40 | 30 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | 6 | M5 | 14 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 40 | 30 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
15 | 45 | 30 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 15 | 8 | 13~15 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
25 | 12 | 45 | 36 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 17 | 7 | 16 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
*15 | 50 | 36 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | 16~18 | 6.7 | M5 | 16 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | *15 | 55 | 41 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 18~20 | 7.2 | M6 | 20 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
35 | 15 | 60 | 46 | M6 | 6.6 | 6 | 2 | 23 | 12 | 21 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ||
40 | *18 | 70 | 53 | M8 | 9 | 7 | 2 | 26 | 13 | 23 | 9 | M8 | 26 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécifications | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Usinage de la surface latérale | Matériau | Méthode de finition | Type de forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage latéral | |
8.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage latéral | |
9.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage latéral | |
9.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage latéral | |
10.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage latéral | |
11.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage latéral | |
13.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage latéral | |
17.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage latéral | |
8.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
8.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 plats | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
9.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
9.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
10.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
11.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
13.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
17.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
5.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 6 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
5.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
6.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 plats | 8 | 25 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
6.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 plats | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
6.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 10 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
6.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
6.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 plats | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
6.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 12 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
7.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
7.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
7.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
7.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
9.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
10.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 20 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
10.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
10.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
12.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
14.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 35 | 60 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
15.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Type standard | |
7.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage latéral | |
8.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage latéral | |
8.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage latéral | |
8.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage latéral | |
9.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage latéral | |
10.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage latéral | |
11.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage latéral | |
14.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Avec trous de montage latéraux / 2 plats | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage latéral | |
7.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
8.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 plats | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
8.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
8.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
9.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 plats | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
10.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 plats | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
11.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 plats | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
14.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2 plats | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à trou de montage sur la surface de coupe | |
5.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 6 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type standard | |
5.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type standard | |
5.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 plats | 8 | 25 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type standard | |
5.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type standard | |
5.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 10 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type standard | |
5.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 plats | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type standard | |
5.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 plats | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type standard | |
6.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 plats | 12 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Non fourni | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type standard |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Épaisseur | Type standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Spécifications
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Traitement de surface
Usinage de la surface latérale
Matériau
Méthode de finition
Type de forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles