Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
Une extrémité filetée | BGEP | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ |
Référence pièce | - | L |
BGEP5 | - | 70 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm |
F | B | M (normal) |
Conforme à la norme | ||||
Type | D | Tolérance du diamètre de l'arbre | BGEP | ||||||
L40~50 | L51~100 | L101~150 | |||||||
BGEP | 5 | 0 - 0.005 |
40~90 | 4 | 6 | M3 | ● | ● | - |
6 | 0 - 0.005 |
4 | 6 | M3 | ● | ● | - | ||
8 | 0 - 0.005 |
40~150 | 5 | 8 | M4 | ● | ● | ● | |
10 | 0 - 0.005 |
5 | 10 | M5 | ● | ● | ● | ||
12 | 0 - 0.005 |
5 | 12 | M6 | ● | ● | ● |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BGEP5-[40-90/1] |
BGEP6-[40-90/1] |
BGEP8-[40-150/1] |
BGEP10-[40-150/1] |
BGEP12-[40-150/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'arbre D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 40 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 40 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 40 ~ 150 |
Loading...
Normes de précision
Circularité de la pièce D 0.004 ou moins (sauf plage du recuit)
Fonctionnement des ventes | Arbres | Forme de l'arbre | Type fileté à une extrémité | Matériau du manchon d'arbre | EN 1.3505 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'arbre D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles