Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
TFZB12 | - | 15 |
Référence pièce | L | D | * Dia. du logement | D.I. après ajustement forcé. | * Diamètre de l'arbre | Chanfrein | |||||||||||||
Type | d (tolérance avant ajustement forcé) | Dim. réf. | Tolérance (H7) | Tolérance (valeur de référence) | Dim. réf. | Tolérance (g6) | a | ||||||||||||
Droite TFZB | 3 | +0.179 +0.129 | 3 | 5 | 6 | +0.090 +0.040 | 6 | +0.012 0 | +0.120 +0.070 | 3 | -0.002 -0.008 | C0.3 | |||||||
4 | +0.179 +0.129 | 3 | 5 | 8 | 7 | +0.090 +0.040 | 7 | +0.015 0 | +0.122 +0.072 | 4 | -0.004 -0.012 | C0.3 | |||||||
5 | +0.179 +0.129 | 5 | 8 | 10 | 8 | +0.090 +0.040 | 8 | +0.015 0 | +0.122 +0.072 | 5 | -0.004 -0.012 | C0.3 | |||||||
6 | +0.182 +0.132 | 5 | 8 | 10 | 9 | +0.090 +0.040 | 9 | +0.015 0 | +0.125 +0.075 | 6 | -0.004 -0.012 | C0.3 | |||||||
8 | +0.197 +0.147 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.100 +0.050 | 12 | +0.018 0 | +0.131 +0.081 | 8 | -0.005 -0.014 | C0.5 | ||||||
10 | +0.210 +0.160 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | +0.100 +0.050 | 14 | +0.018 0 | +0.144 +0.094 | 10 | -0.005 -0.014 | C0.5 | ||||||
12 | +0.212 +0.162 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 | +0.100 +0.050 | 16 | +0.018 0 | +0.146 +0.096 | 12 | -0.006 -0.017 | C0.5 | ||||||
16 | +0.239 +0.169 | 12 | 15 | 20 | 25 | 22 | +0.100 +0.050 | 22 | +0.021 0 | +0.175 +0.105 | 16 | -0.006 -0.017 | C0.5 | ||||||
20 | +0.303 +0.183 | 15 | 20 | 25 | 30 | 26 | +0.110 +0.060 | 26 | +0.021 0 | +0.229 +0.109 | 20 | -0.007 -0.020 | C0.8 | ||||||
La tolérance de dimension est mesurée à +25°C. La tolérance d est la valeur avant l'ajustement forcé dans le logement. * Les diamètres des logements et des arbres indiqués ici sont des dimensions recommandées. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 6 | 3 | |
3.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | 5 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 7 | 3 | |
3.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 7 | 5 | |
3.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 7 | 8 | |
3.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | 5 | |
3.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | 8 | |
3.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | 10 | |
3.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 9 | 5 | |
3.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 9 | 8 | |
3.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 9 | 10 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 8 | |
4.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 10 | |
4.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 12 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 15 | |
4.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 8 | |
4.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 10 | |
4.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 12 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 15 | |
5.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 16 | 10 | |
5.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 16 | 12 | |
5.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 16 | 15 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 16 | 20 | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 12 | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 15 | |
7.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 20 | |
8.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 25 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 26 | 15 | |
9.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 26 | 20 | |
10.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 26 | 25 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 26 | 30 |
Loading...
Type | Droit | Groupe des résines | Type en résine PTFE | Environnement | Aliment |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 0,3 à 1,0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 7 |
Vitesse maximale admissible(m/s) | 1.65 | Ajustements du trou de montage | H7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -200::200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles