Coussinets / avec collerette / PTFE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons exempts d'huile - Type en résine PTFE, à bride:Affichage d'image associés
Matériau : résine PTFE
Huile de lubrification et produit de remplissage spécial ajoutés - Température admissible : -200 à 200°C

Spécifications

Référence pièce-L
TFZF12-15
Référence pièceLD* Dia. du logementD.I. après ajustement forcé.* Diamètre de l'arbreFTChanfrein
Typed (tolérance avant ajustement forcé)Dim. réf.Tolérance (H7)Tolérance (valeur de référence)Dim. réf.Tolérance (g6)a
A embase
TFZF
3+0.179
+0.129
35       6+0.090
+0.040
6+0.012
0
+0.120
+0.070
3-0.002
-0.008
91.5C0.3
4+0.179
+0.129
358      7+0.090
+0.040
7+0.015
0
+0.122
+0.072
4-0.004
-0.012
91.5C0.3
5+0.179
+0.129
 5810     8+0.090
+0.040
8+0.015
0
+0.122
+0.072
5-0.004
-0.012
111.5C0.3
6+0.182
+0.132
 5810     9+0.090
+0.040
9+0.015
0
+0.125
+0.075
6-0.004
-0.012
121.5C0.3
8+0.197
+0.147
  8101215   12+0.100
+0.050
12+0.018
0
+0.131
+0.081
8-0.005
-0.014
162C0.5
10+0.210
+0.160
  8101215   14+0.100
+0.050
14+0.018
0
+0.144
+0.094
10-0.005
-0.014
182C0.5
12+0.212
+0.162
   10121520  16+0.100
+0.050
16+0.018
0
+0.146
+0.096
12-0.006
-0.017
202C0.5
16+0.239
+0.169
    12152025 22+0.100
+0.050
22+0.021
0
+0.175
+0.105
16-0.006
-0.017
283C0.5
20+0.303
+0.183
     1520253026+0.110
+0.060
26+0.021
0
+0.229
+0.109
20-0.007
-0.020
323C0.8
La tolérance de dimension est mesurée à +25°C. La tolérance d est la valeur avant l'ajustement forcé dans le logement. * Les diamètres des logements et des arbres indiqués ici sont des dimensions recommandées.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TFZF3-3
TFZF3-5
TFZF4-3
TFZF4-5
TFZF4-8
TFZF5-5
TFZF5-8
TFZF5-10
TFZF6-5
TFZF6-8
TFZF6-10
TFZF8-8
TFZF8-10
TFZF8-12
TFZF8-15
TFZF10-8
TFZF10-10
TFZF10-12
TFZF10-15
TFZF12-10
TFZF12-12
TFZF12-15
TFZF12-20
TFZF16-12
TFZF16-15
TFZF16-20
TFZF16-25
TFZF20-15
TFZF20-20
TFZF20-25
TFZF20-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)

3.79 €

1 Disponible 5 jours 10363

4.04 €

1 Disponible 5 jours 10365

3.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10473

4.04 €

1 Disponible 5 jours 10475

4.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10478

4.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10585

4.53 €

1 Disponible 5 jours 10588

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

105810

4.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10695

4.64 €

1 Disponible 5 jours 10698

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

106910

5.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

108128

5.26 €

1 Disponible 5 jours 1081210

5.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081212

5.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081215

5.26 €

1 Disponible 5 jours 1010148

5.39 €

1 Disponible 5 jours 10101410

5.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101412

5.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101415

5.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121610

6.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121612

7.45 €

1 Disponible 5 jours 10121615

7.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121620

7.45 €

1 Disponible 5 jours 10162212

7.83 €

1 Disponible 5 jours 10162215

9.30 €

1 Disponible 5 jours 10162220

10.28 €

1 Disponible 5 jours 10162225

11.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10202615

13.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10202620

16.75 €

1 Disponible 5 jours 10202625

17.11 €

1 Disponible 5 jours 10202630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À épaulement Groupe des résines Type en résine PTFE Environnement Aliment
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 0,3 à 1,0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1 Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) 7
Vitesse maximale admissible(m/s) 1.65 Ajustements du trou de montage H7 Plage de températures de fonctionnement(°C) -200::200

Produits complémentaires

Assistance technique