• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clavettes en L - Acier - Rainure de graissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clavettes en L - Acier - Rainure de graissage:Affichage d'image associés
Les produits durcis par placage autocatalytique au nickel peuvent différer de l'illustration, mais leur qualité est identique.
Type Matériau Traitement de surface Dureté
Acier
Avec rainure de graissage
GRRMG EN 1.1191 équiv. Trempé
Placage autocatalytique au nickel
(Placage après meulage)
HV500~

Spécifications

Référence pièce-A-S
GRRMG30
-
150
-
20
■Dimension de la rainure de graissage
SeNfR
S=51.51.50.31.0
S≥82.02.00.51.25

■Pas de la rainure de graissage
S5810121520
P4812162232

Référence pièceA
sélectionnable
S
sélectionnable
WTXYd1d2h
TypeB
(Acier - rainure de graissage)
GRRMG
154055105584.54.5
605105584.54.5
805105584.54.5
1005105584.54.5
120*5105584.54.5
1505105584.54.5
20608 10515779.55.55.5
80515779.55.55.5
100515779.55.55.5
120515779.55.55.5
150515779.55.55.5
200515779.55.55.5
258010 12 155201010116.56.5
1005201010116.56.5
1205201010116.56.5
1505201010116.56.5
2005201010116.56.5
2505201010116.56.5
308012 15 2082510101499
10082510101499
12082510101499
15082510101499
20082510101499
30082510101499
* 3 trous de montage de vis pour 15-120-5.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GRRMG15-[40,​60,​80,​100,​120,​150]-5
GRRMG20-[60,​80,​100,​120,​150,​200]-[8,​10]
GRRMG25-[80,​100,​120,​150,​200,​250]-[10,​12,​15]
GRRMG30-[80,​100,​120,​150,​200,​300]-[12,​15,​20]
SF-GRRMG15
SF-GRRMG20
SF-GRRMG25
SF-GRRMG30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur B
(mm)
Longueur totale A
(mm)
Hauteur S
(mm)
Nettoyant pour dégraissage

-

1 9 jours 101540 ~ 1505-

-

1 9 jours 102060 ~ 2008 ~ 10-

-

1 9 jours 102580 ~ 25010 ~ 15-

-

1 9 jours 103080 ~ 30012 ~ 20-

-

1 7 jours 1015--SF

-

1 7 jours 1020--SF

-

1 7 jours 1025--SF

-

1 7 jours 1030--SF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.1191 Equiv. Traitement de surface Placage autocatalytique trempé au nickel Type Avec rainure de graissage

Produits complémentaires

Assistance technique