• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clavettes en L - Alliage de cuivre, longueur et pas de trou de vis configurables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clavettes en L - Alliage de cuivre, longueur et pas de trou de vis configurables:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface Dureté
GRMZF Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton à haute résistance à la traction - -

Spécifications

Référence pièce-T-S-A-E-F-G-H
GRMZF20-20-5-175-E8.0-F95.0-G160.0
 
Référence pièceSelection TSélection SA
Incrément de 5mm
Incrément de 0.5mm (position du trou)WYd1d2h
TypeBEFGH
GRMZF15 10* 155 840~956.0~80.017.0~89.0--5584.54.5
100~1206.0~100.026.0~114.0--5584.54.5
2015 205 8 1060~958.0~80.018.0~87.0--579.55.55.5
100~2008.0~170.018.0~180.028.0~192.0-579.55.55.5
2520 258 10 1580~12510.0~110.022.0~115.0--510116.56.5
130~17510.0~140.022.0~155.034.0~165.0-510116.56.5
180~25010.0~180.022.0~200.034.0~220.046.0~240.0510116.56.5
3025 3010 15100~14512.0~120.024.0~133.0--8101499
150~19512.0~150.024.0~165.036.0~183.0-8101499
200~30012.0~230.028.0~250.044.0~270.060.0~288.08101499
* Quand B=15 ou T=10, 5 est l'unique option pour S.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GRMZF15-10-[5,​8]-[40-120/5]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRMZF15-15-[5,​8]-[40-120/5]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRMZF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/5]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRMZF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/5]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRMZF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/5]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRMZF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/5]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRMZF30-25-[10,​15]-[100-300/5]-E[12-230/0.5]-F[24-250/0.5]
GRMZF30-30-[10,​15]-[100-300/5]-E[12-230/0.5]-F[24-250/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Epaisseur T
(mm)
Longueur totale A
(mm)
Hauteur S
(mm)
E
(mm)
F
(mm)

-

1 12 jours 151040 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114

-

1 12 jours 151540 ~ 1205 ~ 86 ~ 10017 ~ 114

-

1 12 jours 201560 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180

-

1 12 jours 202060 ~ 2005 ~ 108 ~ 17018 ~ 180

-

1 12 jours 252080 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 200

-

1 12 jours 252580 ~ 2508 ~ 1510 ~ 18022 ~ 200

-

1 12 jours 3025100 ~ 30010 ~ 1512 ~ 23024 ~ 250

-

1 12 jours 3030100 ~ 30010 ~ 1512 ~ 23024 ~ 250

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Clavettes en L - Alliage de cuivre, longueur et pas de trou de vis configurables:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN CW507L Equiv. Lubrifiant spécial solide intégré Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique