• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis-mères - Pas multiples, épaulement aux deux extrémités DIN 103

Vis-mères - Pas multiples, épaulement aux deux extrémités DIN 103
DIN 103

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis-mères - Pas multiples, épaulement aux deux extrémités DIN 103:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
Filetage à pas à droite Filetage à pas à droite avec rainure Filetage fin à pas à droite Filetage à pas à gauche
MTSRW MTSRV MTXRW MTSLW EN 1.1191 équiv. -
MTSBRW MTSBRV MTXBRW MTSBLW Oxydé noir
RMTSRW RMTSRV - RMTSLW Placage LTBC
MTSTRW - - MTSTLW EN 1.4305 équiv. -
• Erreur de pas unique ••• ±0.02mm • Erreur du pas cumulé ••• ±0.15/300mm

Spécifications

Référence pièce - L - F - V - S - Q - C - J
MTSRW16 - 282 - F16 - V10 - S14 - Q10        
MTSRV16 - 282 - F16 - V10 - S14 - Q10 - C10 - J2
■Filetage à pas à droite/filetage à pas à gauche
Référence pièce Incrément de 1mm Sélection V/Q D Pas P
Type D L F, S
(filetage à pas à droite)
MTSRW
MTSBRW
RMTSRW D≤32,L≤1000
MTSTRW (acier inoxydable)
(filetage à pas à gauche)
MTSLW
MTSBLW
RMTSLW D≤32,L≤1000
MTSTLW (acier inoxydable)
*8 50~500 2≤F≤Vx7
2≤S≤Qx7

Quand V et Q
sont 6 ~ 9,
2≤F≤Vx5
2≤S≤Qx5
6           8 1.5
10 80~1000 6 7         10 2
12 6 7 8 9     12 2
14 8 9 10       14 3
16 100~1200 9 10 12       16 3
18 150~1200 9 10 12       18 4
20 10 12 14 15     20 4
22 10 12 14 15     22 5
25 12 14 15 16 17   25 5
28 14 15 16 17 20   28 5
32 200~1200 14 15 16 17 20 25 32 6
36 17 20 25       36 6
40 20 25 30       40 6
(D8 s'applique uniquement à MTSRW, MTSBRW et RMTSRW) 50 25 30 35 40     50 8
Utilisés avec les indicateurs de position, les diamètres Q standard sont 8 ~ 20. Ici, 812
Les dimensions D 22, 36, 40 et 50 ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable. Les dimensions D 25, 28 et 32 s'appliquent uniquement aux filetages à pas à droite.

■Filetage à pas à droite avec rainure
Référence pièce Incrément de 1mm Sélection V/Q Incrément de 1mm D Pas P
Type D L F, S C J
MTSRV
MTSBRV
RMTSRV D≤32,L≤1000
12 80~1000 2≤F≤Vx7
2≤S≤Qx7
Si Q, V≤9, F,S équivalent au maximum à cinq fois celles de Q, V.
7 8 9       C≤60
S-C-J≥2
J≥2
ou J=0
Lorsque J=0, la rainure R est éliminée du côté extrémité de l'arbre.
12 2
14 8 9 10       14 3
16 100~1200 9 10 12       16 3
18 150~1200 9 10 12       18 4
20 10 12 14 15     20 4
22 10 12 14 15     22 5
25 12 14 15 16 17   25 5
28 14 15 16 17 20   28 5
32 200~1200 14 15 16 17 20 25 32 6
36 17 20 25       36 6
40 20 25 30       40 6
50 25 30 35 40     50 8
Utilisés avec les indicateurs de position, les diamètres Q standard sont 8 ~ 20. Ici, 812

■Filetage fin à pas droit Le filetage fin à pas droit a un pas plus petit que les produits standard traditionnels.
Référence pièce Incrément de 1mm Sélection V/Q D Pas P
Type D L F, S
MTXRW
MTXBRW
16 100~1000 2≤F≤Vx7
2≤S≤Qx7
Si Q, V≤9, F, S équivalent au maximum à cinq fois celles de Q, V.
9 10 12 16 2
20 150~1000 10 12 14 15 20 2
Écrous pour filetage fin à pas droit Ici

Modifications

Vis-mères - Pas multiples, épaulement aux deux extrémités DIN 103:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MTSBLW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,​7]-S[2-49/1]-Q[6,​7]
MTSBLW12-[80-1000/1]-F[0-63/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSBLW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSBLW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBLW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBLW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBLW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBLW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSBLW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
MTSBLW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]
MTSBLW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]
MTSBLW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]
MTSBLW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]
MTSBRV12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-C[3-60/1]-J[0-61/1]
MTSBRV14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-C[3-60/1]-J[0-68/1]
MTSBRV16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[3-60/1]-J[0-82/1]
MTSBRV18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[3-60/1]-J[0-82/1]
MTSBRV20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-150/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[3-60/1]-J[0-103/1]
MTSBRV22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[3-60/1]-J[0-103/1]
MTSBRV25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-C[3-60/1]-J[0-117/1]
MTSBRV28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-C[3-60/1]-J[0-138/1]
MTSBRV32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-C[3-60/1]-J[0-173/1]
MTSBRV36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-C[3-60/1]-J[0-173/1]
MTSBRV40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-C[3-60/1]-J[0-208/1]
MTSBRV50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-C[3-60/1]-J[0-278/1]
MTSBRW8-[50-500/1]-F[2-30/1]-V6-S[2-30/1]-Q6
MTSBRW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,​7]-S[2-49/1]-Q[6,​7]
MTSBRW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSBRW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSBRW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBRW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSBRW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBRW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSBRW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSBRW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
MTSBRW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]
MTSBRW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]
MTSBRW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]
MTSBRW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]
MTSLW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,​7]-S[2-49/1]-Q[6,​7]
MTSLW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,​7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MTSLW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]
MTSLW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSLW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]
MTSLW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSLW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]
MTSLW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-124/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]
MTSLW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]
MTSLW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]
MTSLW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-S[2-175/1]-Q[17,​20,​25]
MTSLW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,​25,​30]-S[2-210/1]-Q[20,​25,​30]
MTSLW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,​30,​35,​40]-S[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]
MTSRV12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[7,​8,​9]-S[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-C[3-60/1]-J[0-61/1]
MTSRV14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,​9,​10]-S[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-C[3-60/1]-J[0-68/1]
MTSRV16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[3-60/1]-J[0-82/1]
MTSRV18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,​10,​12]-S[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-C[3-60/1]-J[0-82/1]
MTSRV20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-150/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[3-60/1]-J[0-103/1]
MTSRV22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,​12,​14,​15]-S[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-C[3-60/1]-J[0-103/1]
MTSRV25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-C[3-60/1]-J0
MTSRV25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-C[3-60/1]-J[2-117/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens de rotation de la vis Matériau Méthode de finition Filetage nominal D
(φ)
Pas
(mm)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
V
(mm)

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10280 ~ 1000-2 ~ 49-6 ~ 72 ~ 496 ~ 7

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12280 ~ 1000-0 ~ 63-6 ~ 92 ~ 636 ~ 9

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir14380 ~ 1000-2 ~ 70-8 ~ 102 ~ 708 ~ 10

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir163100 ~ 1200-2 ~ 84-9 ~ 122 ~ 849 ~ 12

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir184150 ~ 1200-2 ~ 84-9 ~ 122 ~ 849 ~ 12

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir204150 ~ 1200-2 ~ 105-10 ~ 152 ~ 10510 ~ 15

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir225150 ~ 1200-2 ~ 105-10 ~ 152 ~ 10510 ~ 15

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir255150 ~ 1200-2 ~ 119-12 ~ 172 ~ 12412 ~ 17

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir285150 ~ 1200-2 ~ 140-14 ~ 202 ~ 14014 ~ 20

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir326200 ~ 1200-2 ~ 175-14 ~ 252 ~ 17514 ~ 25

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir366200 ~ 1200-2 ~ 175-17 ~ 252 ~ 17517 ~ 25

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir406200 ~ 1200-2 ~ 210-20 ~ 302 ~ 21020 ~ 30

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir508200 ~ 1200-2 ~ 280-25 ~ 402 ~ 28025 ~ 40

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12280 ~ 10003 ~ 602 ~ 630 ~ 617 ~ 92 ~ 637 ~ 9

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir14380 ~ 10003 ~ 602 ~ 700 ~ 688 ~ 102 ~ 708 ~ 10

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir163100 ~ 12003 ~ 602 ~ 840 ~ 829 ~ 122 ~ 849 ~ 12

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir184150 ~ 12003 ~ 602 ~ 840 ~ 829 ~ 122 ~ 849 ~ 12

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir204150 ~ 12003 ~ 602 ~ 1050 ~ 10310 ~ 152 ~ 15010 ~ 15

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir225150 ~ 12003 ~ 602 ~ 1050 ~ 10310 ~ 152 ~ 10510 ~ 15

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir255150 ~ 12003 ~ 602 ~ 1190 ~ 11712 ~ 172 ~ 11912 ~ 17

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir285150 ~ 12003 ~ 602 ~ 1400 ~ 13814 ~ 202 ~ 14014 ~ 20

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir326200 ~ 12003 ~ 602 ~ 1750 ~ 17314 ~ 252 ~ 17514 ~ 25

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir366200 ~ 12003 ~ 602 ~ 1750 ~ 17317 ~ 252 ~ 17517 ~ 25

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir406200 ~ 12003 ~ 602 ~ 2100 ~ 20820 ~ 302 ~ 21020 ~ 30

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir508200 ~ 12003 ~ 602 ~ 2800 ~ 27825 ~ 402 ~ 28025 ~ 40

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir81.550 ~ 500-2 ~ 30-62 ~ 306

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10280 ~ 1000-2 ~ 49-6 ~ 72 ~ 496 ~ 7

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12280 ~ 1000-2 ~ 63-6 ~ 92 ~ 636 ~ 9

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir14380 ~ 1000-2 ~ 70-8 ~ 102 ~ 708 ~ 10

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir163100 ~ 1200-2 ~ 84-9 ~ 122 ~ 849 ~ 12

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir184150 ~ 1200-2 ~ 84-9 ~ 122 ~ 849 ~ 12

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir204150 ~ 1200-2 ~ 105-10 ~ 152 ~ 10510 ~ 15

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir225150 ~ 1200-2 ~ 105-10 ~ 152 ~ 10510 ~ 15

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir255150 ~ 1200-2 ~ 119-12 ~ 172 ~ 12412 ~ 17

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir285150 ~ 1200-2 ~ 140-14 ~ 202 ~ 14014 ~ 20

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir326200 ~ 1200-2 ~ 175-14 ~ 252 ~ 17514 ~ 25

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir366200 ~ 1200-2 ~ 175-17 ~ 252 ~ 17517 ~ 25

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir406200 ~ 1200-2 ~ 210-20 ~ 302 ~ 21020 ~ 30

-

1 7 jours 10[Vis droite] Filetage à pas droitEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir508200 ~ 1200-2 ~ 280-25 ~ 402 ~ 28025 ~ 40

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni10280 ~ 1000-2 ~ 49-6 ~ 72 ~ 496 ~ 7

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni12280 ~ 1000-2 ~ 63-6 ~ 92 ~ 636 ~ 9

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni14380 ~ 1000-2 ~ 70-8 ~ 102 ~ 708 ~ 10

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni163100 ~ 1200-2 ~ 84-9 ~ 122 ~ 849 ~ 12

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni184150 ~ 1200-2 ~ 84-9 ~ 122 ~ 849 ~ 12

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni204150 ~ 1200-2 ~ 105-10 ~ 152 ~ 10510 ~ 15

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni225150 ~ 1200-2 ~ 105-10 ~ 152 ~ 10510 ~ 15

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni255150 ~ 1200-2 ~ 119-12 ~ 172 ~ 12412 ~ 17

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni285150 ~ 1200-2 ~ 140-14 ~ 202 ~ 14014 ~ 20

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni326200 ~ 1200-2 ~ 175-14 ~ 252 ~ 17514 ~ 25

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni366200 ~ 1200-2 ~ 175-17 ~ 252 ~ 17517 ~ 25

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni406200 ~ 1200-2 ~ 210-20 ~ 302 ~ 21020 ~ 30

-

1 7 jours 10Filetage à pas à gaucheEN 1.1191 Equiv.Non fourni508200 ~ 1200-2 ~ 280-25 ~ 402 ~ 28025 ~ 40

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Non fourni12280 ~ 10003 ~ 602 ~ 630 ~ 617 ~ 92 ~ 637 ~ 9

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Non fourni14380 ~ 10003 ~ 602 ~ 700 ~ 688 ~ 102 ~ 708 ~ 10

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Non fourni163100 ~ 12003 ~ 602 ~ 840 ~ 829 ~ 122 ~ 849 ~ 12

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Non fourni184150 ~ 12003 ~ 602 ~ 840 ~ 829 ~ 122 ~ 849 ~ 12

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Non fourni204150 ~ 12003 ~ 602 ~ 1050 ~ 10310 ~ 152 ~ 15010 ~ 15

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Non fourni225150 ~ 12003 ~ 602 ~ 1050 ~ 10310 ~ 152 ~ 10510 ~ 15

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Non fourni255150 ~ 12003 ~ 602 ~ 119-12 ~ 172 ~ 11912 ~ 17

-

1 7 jours 10[Vis droite] Vis à pas droit avec rainureEN 1.1191 Equiv.Non fourni255150 ~ 12003 ~ 602 ~ 1192 ~ 11712 ~ 172 ~ 11912 ~ 17

Loading...

Informations de base

Forme de l'axe Type à épaulement aux deux extrémités Type Arbres de vis mères Type d'axe Cuivre

Produits complémentaires

Assistance technique