• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini-vis de glissière - Épaulement à une extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Mini-vis de glissière - Épaulement à une extrémité:Affichage d'image associés
TypeMatériau
ArbreÉcrou
MSSRAFiletage à pas à droiteEN 1.4301 équiv.Résine spéciale

Spécifications

Référence pièce-L-S-Q
MSSRA812-300-S10-Q5
Référence pièceIncrément de 1mmSélection QNombre de démarragesDimension de l'écrou en plastiqueCharge axiale admissible N (référence)Vitesse de rotation admissible tr/min (référence)Couple de serrage
N • mm
TypeDPasLSD1HATBPd
MSSRA40130~1502≤S≤Qx32.51102311.53.515152.9502500180
022102311.53.515152.9602500180
60130~2503 41122614.53.517183.41202000400
021122614.53.517183.4602000400
094122614.53.517183.4902000400
184122614.53.517183.41102000400
80140~2504 51142918418213.42002000400
021142918418213.42902000400
1240~350*2≤S≤Qx44142918418213.42102000400
244 5 66142918418213.42102000400
100250~2502≤S≤Qx55 6 71163322521244.54601500500
1550~5004163322521244.54101500500
306163322521244.54401500500
120250~2506 7 8 91183525522264.56601000500
1850~5506183525522264.57501000500
366183525522264.55401000500
 L'extrémité d'arbre usinée peut comporter un trou central. * Si Q=4, S sera inférieur à 3x la valeur de Q.
Le couple de serrage s'applique à la vis de fixation de l'écrou en plastique. Noter que la répétabilité du positionnement change lorsque l'écrou est remplacé à des fins de maintenance.

Modifications

Mini-vis de glissière - Épaulement à une extrémité:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSSRA1002-[50-250/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1015-[50-500/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1030-[50-500/1]-S[2-35/1]-Q[5,​6,​7]
MSSRA1202-[50-250/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA1218-[50-550/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA1236-[50-550/1]-S[2-45/1]-Q[6,​7,​8,​9]
MSSRA401-[30-150/1]-S[2-8/1]-Q2.5
MSSRA402-[30-150/1]-S[2-8/1]-Q2.5
MSSRA601-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA602-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA609-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA618-[30-250/1]-S[2-12/1]-Q[3,​4]
MSSRA801-[40-250/1]-S[2-15/1]-Q[4,​5]
MSSRA802-[40-250/1]-S[2-15/1]-Q[4,​5]
MSSRA812-[40-350/1]-S[2-20/1]-Q[4,​5]
MSSRA824-[40-350/1]-S[2-24/1]-Q[4,​5,​6]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSValeur nominale du filetage D
(φ)
Vis-mère Longueur totale L
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)

-

1 7 jours 10100250 ~ 2505 ~ 72 ~ 35

-

1 7 jours 10101550 ~ 5005 ~ 72 ~ 35

-

1 7 jours 10103050 ~ 5005 ~ 72 ~ 35

-

1 7 jours 10120250 ~ 2506 ~ 92 ~ 45

-

1 7 jours 10121850 ~ 5506 ~ 92 ~ 45

-

1 7 jours 10123650 ~ 5506 ~ 92 ~ 45

-

1 7 jours 1040130 ~ 1502.52 ~ 8

-

1 7 jours 1040230 ~ 1502.52 ~ 8

-

1 7 jours 1060130 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

1 7 jours 1060230 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

1 7 jours 1060930 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

1 7 jours 1061830 ~ 2503 ~ 42 ~ 12

-

1 7 jours 1080140 ~ 2504 ~ 52 ~ 15

-

1 7 jours 1080240 ~ 2504 ~ 52 ~ 15

-

1 7 jours 1081240 ~ 3504 ~ 52 ~ 20

-

1 7 jours 1082440 ~ 3504 ~ 62 ~ 24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du bout d'arbre Type à épaulement à une extrémité Type Vis de glissière Sens du filetage Filetage à pas droit
Arbre de vis, écrou Set

Produits complémentaires

Assistance technique