Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
NKXZ20 |
Référence pièce | D | B | L | T | r (min.) | r1 (min.) | d1 | D1 | ℓ | a | |
Type | d | ||||||||||
NKXZ | 7 | 19 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 10 | 25.2 | 6.5 | 19.7 |
9 | 21 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 12 | 27.2 | 6.5 | 21.7 | |
12 | 24 | 16 | 23 | 9 | 0.3 | 0.3 | 15 | 29.2 | 6.5 | 23.7 | |
14 | 26 | 17 | 25 | 9 | 0.3 | 0.3 | 17 | 31.2 | 8.0 | 25.7 | |
17 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 36.2 | 10.5 | 30.7 | |
20 | 37 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 25 | 43.2 | 9.5 | 37.7 | |
25 | 42 | 20 | 30 | 11 | 0.6 | 0.3 | 30 | 48.2 | 9.5 | 42.7 | |
30 | 47 | 20 | 30 | 12 | 0.6 | 0.3 | 35 | 53.2 | 9.0 | 47.7 | |
35 | 52 | 20 | 32 | 13 | 0.6 | 0.3 | 40 | 61.2 | 10 | 55.7 | |
40 | 58 | 20 | 32 | 14 | 0.6 | 0.3 | 45 | 66.5 | 9 | 60.5 | |
45 | 62 | 25 | 35 | 14 | 0.6 | 0.6 | 50 | 71.5 | 10 | 65.5 | |
50 | 72 | 25 | 40 | 17 | 1 | 1 | 60 | 86.5 | 12 | 80.5 |
Référence pièce | Radiale | Axiale | Vitesse de rotation admissible tr/min (référence) | Dimensions relatives | Masse (g) (référence) | ||||||
Capacité de charge dynamique de base CrkN | Capacité de charge statique de base CorkN | Capacité de charge dynamique de base CakN | Capacité de charge statique de base CpakN | Ds (min.) | D2 (min.) | R (max.) | R1 (max.) | ||||
Type | d | ||||||||||
NKXZ | 7 | 6.2 | 7.8 | 10.0 | 14.0 | 7200 | 18 | 9 | 0.3 | 0.3 | 40.9 |
9 | 9 | 11 | 10.3 | 15.4 | 6600 | 20 | 11 | 0.3 | 0.3 | 46 | |
12 | 10.7 | 12.7 | 10.5 | 16.8 | 5700 | 23 | 14 | 0.3 | 0.3 | 54.6 | |
14 | 11.9 | 15 | 10.8 | 18.2 | 5100 | 25 | 16 | 0.3 | 0.3 | 64.5 | |
17 | 16.4 | 23.8 | 14.3 | 24.7 | 4500 | 29 | 19 | 0.3 | 0.3 | 103.5 | |
20 | 18.8 | 30.5 | 19.6 | 37.5 | 3600 | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 159.5 | |
25 | 22.6 | 36 | 20.4 | 42.0 | 3000 | 40 | 27 | 0.6 | 0.3 | 180.8 | |
30 | 24.3 | 41.5 | 21.2 | 47.0 | 2700 | 45 | 32 | 0.6 | 0.3 | 207 | |
35 | 26 | 47 | 27 | 63 | 2400 | 52 | 37 | 0.6 | 0.3 | 252.2 | |
40 | 27.5 | 53 | 28 | 69 | 2100 | 57 | 42 | 0.6 | 0.3 | 315.8 | |
45 | 38 | 74 | 29 | 75 | 1900 | 62 | 48 | 0.6 | 0.6 | 370.8 | |
50 | 42 | 90 | 41.5 | 113 | 1600 | 75 | 55 | 1 | 1 | 542 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NKXZ7 |
NKXZ9 |
NKXZ12 |
NKXZ14 |
NKXZ17 |
NKXZ20 |
NKXZ25 |
NKXZ30 |
NKXZ35 |
NKXZ40 |
NKXZ45 |
NKXZ50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (ou T) (mm) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | 19 | 16 | 7200 | 6200 | 7800 | 10000 | 14000 | |
27.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9 | 21 | 16 | 6600 | 9000 | 11000 | 10300 | 15400 | |
28.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 24 | 16 | 5700 | 10700 | 12700 | 10500 | 16800 | |
29.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 26 | 17 | 5100 | 11900 | 15000 | 10800 | 19200 | |
34.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | 30 | 20 | 4500 | 16400 | 23800 | 14300 | 24700 | |
40.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 37 | 20 | 3600 | 18800 | 30500 | 19600 | 37500 | |
50.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 42 | 20 | 3000 | 22600 | 36000 | 20400 | 42000 | |
56.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 47 | 20 | 2700 | 24300 | 41500 | 21200 | 47000 | |
80.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 52 | 20 | 2400 | 26000 | 47000 | 27000 | 63000 | |
91.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 58 | 20 | 2100 | 27500 | 53000 | 28000 | 69000 | |
104.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 62 | 25 | 1900 | 38000 | 74000 | 29000 | 75000 | |
123.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 72 | 25 | 1600 | 42000 | 90000 | 41500 | 113000 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Paliers à aiguilles avec butées à billes | Direction de la charge | Radial / Poussée axiale | Bague externe | Avec bague extérieure |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bague interne/externe | EN 1.3505 Equiv. | Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail |
Normes de taille | Série métrique | Spécifications | Standard | Matériau de l'élément de roulement | EN 1.3505 Equiv. |
Type à bague externe | Plate |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B (ou T)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles