• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à billes à contact oblique / jeu de deux / version standard / angle de contact 30° / Paire / MISUMI / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

À contact oblique - Niveau standard, combinaison à double rangée:Affichage d'image associés
Pour plus de détails sur la tolérance et les valeurs admissibles des bagues interne et externe, P.2243
Matériau : EN 1.3505
équiv.

Spécifications

Référence pièce-Combinaison à double rangée
B7004-DB
■Combinaison à double rangée
Référence piècedDBr
(min.)
r1
(min.)
N° roulementCombinaison à double rangée
B7000DB
(arrière)

DF
(avant)
102680.30.15
B7200103090.60.3
B7001122880.30.15
B72011232100.60.3
B7002153290.30.15
B72021535110.60.3
B70031735100.30.15
B72031740120.60.3
B70042042120.60.3
B720420471410.6
B70052547120.60.3
B720525521510.6
B700630551310.6
B720630621610.6
B7207DB
(arrière)
3572171.10.6
B72084080181.10.6
B72094585191.10.6
B72105090201.10.6
 
Référence pièceCapacité de charge de baseVitesse de rotation admissible tr/min (référence)Apex du cône de pression aDimensions relativesMasse
(g) (référence)
DBDF
N° roulementCombinaison à double rangéeCr (dynamique) kNCor (statique)
kN
DBDFDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
Ds
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
B7000DB
(arrière)

DF
(avant)
8.755.21840018.42.412.524.80.311.223.50.1546
B72008.85.41760020.52.51527.50.612.5250.358
B70019.45.951680019.53.514.526.80.313.225.50.1550
B7201138.051600022.72.71729.50.614.5270.374
B70029.956.851440022.64.617.530.80.316.229.50.1570
B7202149.31360025.43.42032.50.617.5300.392
B700310.47.651360025519.533.80.318.232.50.1592
B720317.6121200028.54.52237.50.619.5350.3134
B700417.613.21200029.95.92539.50.622.5370.3160
B720423.516.61040033.35.32642125410.6218
B700518.314.8960032.88.83044.50.627.5420.3186
B720526.320.5880037.27.23147130460.6260
B700623.620.2880037.511.53650135490.6270
B720636.529.5784042.610.63657135560.6394
B7207DB
(arrière)
48.540680047.9-42671---574
B720857.550.5600052.6-47751---750
B720964.557.5552056.5-52801---822
B72106763504060.4-57851---932
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
B7000-DB
B7000-DF
B7001-DB
B7001-DF
B7002-DB
B7002-DF
B7003-DB
B7003-DF
B7004-DB
B7004-DF
B7005-DB
B7005-DF
B7006-DB
B7006-DF
B7200-DB
B7200-DF
B7201-DB
B7201-DF
B7202-DB
B7202-DF
B7203-DB
B7203-DF
B7204-DB
B7204-DF
B7205-DB
B7205-DF
B7206-DB
B7206-DF
B7207-DB
B7208-DB
B7209-DB
B7210-DB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Combinaison de roulements à billes à contact oblique Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

21.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010268875018400Combinaison DB5200

21.76 €

1 Disponible 5 jours 1010268875018400Combinaison DF5200

22.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012288940016800Combinaison DB5950

22.25 €

1 Disponible 5 jours 1012288940016800Combinaison DF5950

25.67 €

1 Disponible 5 jours 1015329995014400Combinaison DB6850

25.67 €

1 Disponible 5 jours 1015329995014400Combinaison DF6850

26.28 €

1 Disponible 5 jours 101735101040013600Combinaison DB7650

26.28 €

1 Disponible 5 jours 101735101040013600Combinaison DF7650

30.33 €

1 Disponible 5 jours 102042121760012000Combinaison DB13200

30.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

102042121760012000Combinaison DF13200

33.74 €

1 Disponible 5 jours 10254712183009600Combinaison DB14800

33.74 €

1 Disponible 5 jours 10254712183009600Combinaison DF14800

37.04 €

1 Disponible 5 jours 10305513236008800Combinaison DB20200

37.04 €

1 Disponible 5 jours 10305513236008800Combinaison DF20200

26.91 €

1 Disponible 5 jours 1010309880017600Combinaison DB5400

26.91 €

1 Disponible 5 jours 1010309880017600Combinaison DF5400

27.63 €

1 Disponible 5 jours 101232101300016000Combinaison DB8050

27.63 €

1 Disponible 5 jours 10123210130016000Combinaison DF8050

31.67 €

1 Disponible 5 jours 101535111400013600Combinaison DB9300

31.67 €

1 Disponible 5 jours 101535111400013600Combinaison DF9300

32.77 €

1 Disponible 5 jours 101740121760012000Combinaison DB12000

32.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

101740121760012000Combinaison DF12000

37.42 €

1 Disponible 5 jours 102047142350010400Combinaison DB16600

37.42 €

1 Disponible 5 jours 102047142350010400Combinaison DF16600

41.57 €

1 Disponible 5 jours 10255215263008800Combinaison DB20500

41.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10255215263008800Combinaison DF20500

45.85 €

1 Disponible 5 jours 10306216365007840Combinaison DB29500

45.85 €

1 Disponible 5 jours 10306216365007840Combinaison DF29500

45.37 €

1 Disponible 5 jours 10357217485006800Combinaison DB40000

58.81 €

1 Disponible 5 jours 10408018575006000Combinaison DB50500

63.94 €

1 Disponible 5 jours 10458519645005520Combinaison DB57500

73.49 €

1 Disponible 5 jours 10509020670005040Combinaison DB63000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Roulement à contact oblique (multi-rangées) Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme Type ouvert
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Structure de la pièce du joint Ouvert

Produits complémentaires

Assistance technique