Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Blocs de chapeau | Composant Matériau | ||||
Carter | Roulement | Joint d'étanchéité en caoutchouc | Vis de serrage | Bague excentrique | ||
Vis de serrage fixe | PBT | Alliage de zinc moulé sous pression (zinc moulé sous pression) | EN 1.3505 équiv. | Caoutchouc nitrile (NBR) | EN 1.7220 équiv. | - |
Bague excentrique fixe | PBR | Alliage de zinc moulé sous pression (zinc moulé sous pression) | EN 1.3505 équiv. | Caoutchouc nitrile (NBR) | EN 1.7220 équiv. | EN 1.1149 équiv. |
PBRS | Alliage de zinc moulé sous pression (zinc moulé sous pression) + Placage chromé au nickel | EN 1.4125 équiv. | Caoutchouc nitrile (NBR) | EN 1.4301 équiv. | EN 1.1149 équiv. + Placage chromé au nickel | |
PBRSX | Acier inoxydable moulé (EN 1.4308 équiv.) | EN 1.4125 équiv. | Caoutchouc nitrile (NBR) | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
PBR15 |
Référence pièce | H | L | L1 | A | d | t | H1 | B | S | ||||
PBT PBR PBRS | PBRSX | PBT PBR PBRS | PBRSX | PBT | PBR PBRS PBRSX | ||||||||
Type | D | ||||||||||||
PBT PBR PBRS PBRSX (D10~25) | 10 | 18 | 67 | 53 | 16 | 7 | 6 | 5 | 35 | 34 | 14 | 17.5 | 4 |
12 | 19 | 71 | 56 | 16 | 7 | 6 | 6 | 38 | 37 | 14.5 | 17.5 | 4 | |
15 | 22 | 80 | 63 | 16 | 7 | 7 | 6 | 43 | 42 | 16.5 | 18.5 | 4.5 | |
17 | 24 | 85 | 67 | 18 | 7 | 7 | 7 | 47 | 46 | 17.5 | 20.5 | 5 | |
20 | 28 | 100 | 80 | 20 | 10 | 9 | 8 | 55 | 53.5 | 21 | 24.5 | 6 | |
25 | 32 | 112 | 90 | 20 | 10 | 10 | 9 | 62 | 60.5 | 22.5 | 25.5 | 6 | |
30 | 36 | 132 | 106 | 26 | 13 | 11 | - | 70 | - | 24.5 | 26.5 | 6.5 |
D | Capacité de charge de base | Dimensions détaillées des vis de serrage | Masse (g) | ||||||||||
Cr (dynamique) N | Cor (statique) N | Vis de serrage fixe | Bague excentrique fixe | PBT | PBR PBRS | PBRSX | |||||||
PBT | PBRS | PBT | PBRS | M | Couple de serrage | Capacité de charge axiale (kN) | M | Couple de serrage | Capacité de charge axiale (kN) | ||||
PBR | PBRSX | PBR | PBRSX | (N • m) | (N • m) | ||||||||
10 | 4600 | 3900 | 2000 | 1550 | M3x0.35 | 0.59 | 0.35 | M4x0.7 | 1,5 | 0.88 | 70 | 77 | 79 |
12 | 5100 | 4300 | 2400 | 1900 | 80 | 91 | 98 | ||||||
15 | 5600 | 4750 | 2800 | 2250 | M4x0.5 | 1.47 | 0.43 | 120 | 125 | 129 | |||
17 | 6000 | 5100 | 3300 | 2650 | 140 | 156 | 170 | ||||||
20 | 9350 | 7900 | 5100 | 4000 | M5x0.5 | 2.94 | 0.72 | M5x0.8 | 2.9 | 1.76 | 210 | 230 | 258 |
25 | 10100 | 8600 | 5800 | 4650 | 270 | 294 | 333 | ||||||
30 | 13200 | 11300 | 8300 | 6600 | 410 | 454 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PBR10 |
PBR12 |
PBR15 |
PBR17 |
PBR20 |
PBR25 |
PBR30 |
PBRS10 |
PBRS12 |
PBRS15 |
PBRS17 |
PBRS20 |
PBRS25 |
PBRS30 |
PBRSX10 |
PBRSX12 |
PBRSX15 |
PBRSX17 |
PBRSX20 |
PBRSX25 |
PBT10 |
PBT12 |
PBT15 |
PBT17 |
PBT20 |
PBT25 |
PBT30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre D (Ø) | Matériau du corps de l'unité | Forme diam. intérieur du roulement | Matériau des roulements | Hauteur H de fixation (mm) | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.3505 Equiv. | 18 | 4600 | 2000 | |
11.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.3505 Equiv. | 19 | 5100 | 2400 | |
11.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.3505 Equiv. | 22 | 5600 | 2800 | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.3505 Equiv. | 24 | 6000 | 3300 | |
12.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.3505 Equiv. | 28 | 9350 | 5100 | |
14.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.3505 Equiv. | 32 | 10100 | 5800 | |
17.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.3505 Equiv. | 36 | 13200 | 8300 | |
31.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 18 | 3900 | 1550 | |
32.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 19 | 4300 | 1900 | |
34.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 22 | 4750 | 2250 | |
37.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 24 | 5100 | 2650 | |
41.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 28 | 7900 | 4000 | |
45.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 32 | 8600 | 4650 | |
63.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 36 | 11300 | 6600 | |
46.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Fonte d'acier inoxydable (EN 1.4308 Equiv.) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 18 | 3900 | 1550 | |
49.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Fonte d'acier inoxydable (EN 1.4308 Equiv.) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 19 | 4300 | 1900 | |
51.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Fonte d'acier inoxydable (EN 1.4308 Equiv.) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 22 | 4750 | 2250 | |
56.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | Fonte d'acier inoxydable (EN 1.4308 Equiv.) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 24 | 5100 | 2650 | |
62.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Fonte d'acier inoxydable (EN 1.4308 Equiv.) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 28 | 7900 | 4000 | |
68.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Fonte d'acier inoxydable (EN 1.4308 Equiv.) | Bague excentrique | EN 1.4125 Equiv. | 32 | 8600 | 4650 | |
10.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Vis de serrage | EN 1.3505 Equiv. | 18 | 4600 | 2000 | |
11.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Vis de serrage | EN 1.3505 Equiv. | 19 | 5100 | 2400 | |
11.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Vis de serrage | EN 1.3505 Equiv. | 22 | 5600 | 2800 | |
11.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Vis de serrage | EN 1.3505 Equiv. | 24 | 6000 | 3300 | |
12.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Vis de serrage | EN 1.3505 Equiv. | 28 | 9350 | 5100 | |
14.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Vis de serrage | EN 1.3505 Equiv. | 32 | 10100 | 5800 | |
17.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Fonte] Alliage de zinc moulé (ZDC) | Vis de serrage | EN 1.3505 Equiv. | 36 | 13200 | 8300 |
Loading...
Vis de serrage fixe | •Deux vis de serrage sont placées sur la face avant de la bague interne du roulement (à 120°). L'arbre est fixé à l'aide des vis de serrage. |
Bague excentrique fixe | •Dissocier tout d'abord les centres de la surface extérieure convexe à l'extrémité de la course interne du roulement (partie a) et la surface intérieure concave de la bague excentrique (partie b), puis connecter l'arbre et la bague interne en formant un débord sur la circonférence (voir la fig. 1). •Une vis de serrage et un orifice (à l'angle de 90°) sont également prévus sur la face avant de la bague excentrique, pour prévenir tout desserrage grâce à la vis de serrage et assurer le serrage, comme décrit ci-dessus. •L'orifice D est destiné à l'insertion d'une tige de petit diamètre au moment du desserrage du raccord. |
Unité, type | Roulements à billes | Unité de roulement, type | Blocs de chapeau | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre D(Ø)
Matériau du corps de l'unité
Forme diam. intérieur du roulement
Matériau des roulements
Hauteur H de fixation(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles