Précision - Tête de micromètre numérique normale / fine (course ±6.5mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCLN83

Précision - Tête de micromètre numérique normale/fine (course ±6.5mm):Affichage d'image associés
Matériau : Tige : JIS-SKS (TS pour travail à froid), Poignée : acier de décolletage, Écrou/Filetage : laiton sans cadmium
Accessoire : clé dédiée (avec type à écrou uniquement)

Spécifications

Référence pièce
MCLN6
Référence pièceCourse (mm)Graduation minimum (mm)Distance de déplacement par tour (mm)Poids(kg)
Type
MCLN6Alimentation approximative ±6.5
Alimentation précise 0.2
Alimentation normale 0.01
Alimentation précise 0.0005
0.5 0.10
12
83

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCLN83
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

664.41 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Têtes de micromètre Diam. de montage.(Ø) 9.5 Diam. de l'embout(Ø) 5
Filetages de montage M9.5X0.5 Course (standard, normale)(mm) ±6.5 Course (fin)(mm) 0.2
Graduation min. (Standard, normale) 0.01 Graduation min. (fine) 0.0005 Déplacement par tour(mm) 0.5

Vous vous trouvez sur la page de Précision - Tête de micromètre numérique normale / fine (course ±6.5mm), le numéro d'article est le suivant: MCLN83.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCLN83.

Produits complémentaires

Assistance technique