Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Bille | |||
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | |
FSM | EN 1.7220 équiv. | 38~43HRC | Oxydé noir | EN 1.3505 équiv. | 55~60HRC |
FSU | EN 1.4301 équiv. | - | - | EN 1.4125 équiv. | 55HRC~ |
Référence pièce | - | L |
FSM4 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection de L | (d2) | B | ℓ | S1 | Charge de résistance (kN) | Masse (g) | Conforme à la norme | ||||||||
Type | M | FSM | FSU | |||||||||||||
FSM FSU | 4 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4~1 | ● | ● | ||||
5 | 8 | 12 | 20 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.4 | 1.4 | 0.8~2.3 | ● | ● | |||||
6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 3.2 | 3 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 1.5~4 | ● | ● | ||||
8 | *10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 4.5 | 4 | 5(2.5) | 0.6 | 3.9 | 2.5~9 | ● | ● | |||
10 | *12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 6 | 5 | 6(3.5) | 0.6 | 3.4 | 5~16 | ● | ● | |||
12 | *16 | 20 | 30 | 40 | 7.2 | 6 | 8(3) | 0.8 | 4.8 | 10~28 | ● | ● | ||||
FSM | 16 | *20 | 25 | 35 | 50 | 10.7 | 8 | 10(3) | 1.0 | 8.9 | 22~48 | ● | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de filetage | Matériau (filetage) | Matériau (embout) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 6 | |
2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 10 | |
2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 8 | |
2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 12 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 10 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 10 | |
2.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 12 | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 12 | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
2.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 35 | |
3.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
3.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
3.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
3.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
5.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 35 | |
5.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 6 | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 10 | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 8 | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 12 | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 10 | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 10 | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 12 | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 12 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 25 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 35 | |
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 16 | |
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 20 | |
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 30 | |
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 40 |
Loading...
Forme d'embout | Plate | Type à vis | Type à filetage complet |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de filetage
Matériau (filetage)
Matériau (embout)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles