• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis de serrage - Type dentelé, sans inversion possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis de serrage - Type dentelé, sans inversion possible:Affichage d'image associés
TypeCorps principalBille
MatériauTraitement de surfaceMatériauDureté
HFMGEN 1.7220 équiv.Oxydé noirEN 1.3505 équiv.55~60HRC
-EN 1.4301 équiv.-EN 1.4125 équiv.55~60HRC

Spécifications

Référence pièce-L
HFMG10-30
Référence pièceSélection de LL1AEBCd2S2Charge de résistance (kN)
TypeM
(Sans inversion, dentelé)
HFMG
616202530 40   3106533.20.453.3
8 20 30354050  3.5138644.50.53.9
10  2530 405060 4.516108560.63.4
12   30  50 80518121067.20.754.8
16     40 60806241614810.719.6
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFMG6-16
HFMG6-20
HFMG6-25
HFMG6-30
HFMG6-40
HFMG8-20
HFMG8-30
HFMG8-35
HFMG8-40
HFMG8-50
HFMG10-25
HFMG10-30
HFMG10-40
HFMG10-50
HFMG10-60
HFMG12-30
HFMG12-50
HFMG12-80
HFMG16-40
HFMG16-60
HFMG16-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de filetage Longueur totale L
(mm)

8.36 €

1 Disponible 5 jours 10616

8.36 €

1 Disponible 5 jours 10620

8.36 €

1 Disponible 5 jours 10625

8.36 €

1 Disponible 5 jours 10630

8.36 €

1 Disponible 5 jours 10640

9.58 €

1 Disponible 5 jours 10820

9.58 €

1 Disponible 5 jours 10830

9.58 €

1 Disponible 5 jours 10835

9.58 €

1 Disponible 5 jours 10840

9.58 €

1 Disponible 5 jours 10850

12.16 €

1 Disponible 5 jours 101025

12.16 €

1 Disponible 5 jours 101030

12.16 €

1 Disponible 5 jours 101040

12.16 €

1 Disponible 5 jours 101050

12.16 €

1 Disponible 5 jours 101060

13.39 €

1 Disponible 5 jours 101230

13.39 €

1 Disponible 5 jours 101250

13.39 €

1 Disponible 5 jours 101280

19.29 €

1 Disponible 5 jours 101640

19.29 €

1 Disponible 5 jours 101660

19.29 €

1 Disponible 5 jours 101680

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'embout Dentelures Type à vis Type à vis Matériau (filetage) EN 1.4301 Equiv.
Matériau (embout) EN 1.3505 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique