• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis de serrage - Serrage sur l'embout, type à bille

Vis de serrage - Serrage sur l'embout, type à bille
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Ce produit n'est pas destiné à la rotation des billes mais au serrage de pièces.
    (Les billes ne pivotent pas nécessairement. Tout dépend des conditions de matage des billes.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis de serrage - Serrage sur l'embout, type à bille:Affichage d'image associés
Type Corps principal Bille
Matériau Dureté Traitement de surface Matériau Dureté
BRASM EN 1.7220 équiv. 32~40HRC Oxydé noir EN 1.3505 équiv. 62HRC~

Spécifications

Référence pièce - L
BRASM6 - 20
Référence pièce Sélection de L L1 A B E1 d3 (S2)
Type M
BRASM 6 20 30 40     2 11.5 10 4 4 1.3
8 20 30 40     2.5 15 13 5.5 5.5 1.8
10     40 50   3 19.6 17 7 7.1 2.3
12       50 60 3.5 21.9 19 8 8.7 2.8
16       50 60 4 27.7 24 10 11.9 4.3

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BRASM6-20
BRASM6-30
BRASM6-40
BRASM8-20
BRASM8-30
BRASM8-40
BRASM10-40
BRASM10-50
BRASM12-50
BRASM12-60
BRASM16-50
BRASM16-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de filetage Longueur totale L
(mm)

5.90 €

1 Disponible 5 jours 10620

5.90 €

1 Disponible 5 jours 10630

5.90 €

1 Disponible 5 jours 10640

7.00 €

1 Disponible 5 jours 10820

7.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

10830

7.00 €

1 Disponible 5 jours 10840

8.36 €

1 Disponible 5 jours 101040

8.36 €

1 Disponible 5 jours 101050

11.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

101250

11.06 €

1 Disponible 5 jours 101260

15.72 €

1 Disponible 5 jours 101650

15.72 €

1 Disponible 5 jours 101660

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Remarques sur les vis de serrage
Ce produit n'est pas destiné à la rotation des billes mais au serrage de pièces. (Les billes ne pivotent pas nécessairement. Tout dépend des conditions de matage des billes.)

Informations de base

Forme d'embout Sphérique Type à vis Type à vis Matériau (filetage) EN 1.7220 Equiv.
Matériau (embout) EN 1.3505 Equiv.

Assistance technique