Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Bille | |||
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | |
BFASM | EN 1.7220 équiv. | 32~40HRC | Oxydé noir | EN 1.3505 équiv. | 62HRC~ |
Référence pièce | - | L |
BFASM6 | - | 20 |
Référence pièce | Sélection de L | L1 | A | B | E1 | d1 | d4 | (S3) | |||||
Type | M | ||||||||||||
BFASM | 6 | 20 | 30 | 40 | 2 | 11.5 | 10 | 4 | 5.6 | 3.2 | 0.6 | ||
8 | 20 | 30 | 40 | 2.5 | 15 | 13 | 5.5 | 8 | 4.5 | 0.8 | |||
10 | 40 | 50 | 3 | 19.6 | 17 | 7 | 9.5 | 6 | 0.9 | ||||
12 | 50 | 60 | 3.5 | 21.9 | 19 | 8 | 12.7 | 7.2 | 1 | ||||
16 | 50 | 60 | 4 | 27.7 | 24 | 10 | 15.9 | 10.7 | 1.3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BFASM6-20 |
BFASM6-30 |
BFASM6-40 |
BFASM8-20 |
BFASM8-30 |
BFASM8-40 |
BFASM10-40 |
BFASM10-50 |
BFASM12-50 |
BFASM12-60 |
BFASM16-50 |
BFASM16-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de filetage | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | |
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 30 | |
7.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 40 | |
9.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 20 | |
9.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 30 | |
9.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 40 | |
10.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 40 | |
10.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 50 | |
13.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 50 | |
13.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 60 | |
19.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 50 | |
19.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 60 |
Loading...
■Remarques sur les vis de serrage
Ce produit n'est pas destiné à la rotation des billes mais au serrage de pièces. (Les billes ne pivotent pas nécessairement. Tout dépend des conditions de matage des billes.)
Pour le type à angle, du fait de la rotation, l'une des sphères de la demi-sphère apparaît, au lieu d'une surface plane. Dans ce cas, la retourner à l'aide de ruban adhésif et d'un aimant.
Forme d'embout | Plate | Type à vis | Type à vis | Matériau (filetage) | EN 1.7220 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (embout) | EN 1.3505 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de filetage
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles