Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Méthode de fixation | Type | |||
Ronde | Goupille cylindrique | |||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | |||
JIS-SKS93 équiv. | 50~60HRC | Standard | KJBMT | KJBHMT | KJBKMT | KJBKHMT |
Ajustement forcé | KJBPMT | KJBPHMT | - | - | ||
EN 1.4301 équiv.6 | - | Standard | KJBMTS | KJBHMTS | - | - |
Ajustement forcé | KJBPMTS | KJBPHMTS | - | - | ||
EN 1.4037 équiv. | 45~50HRC | Standard | KJBMTC | KJBHMTC | - | - |
Référence pièce | - | P | - | M | - | L | - | B | - | T | ||||
Type | Code des matériaux | D | ||||||||||||
KJBMT12 | - | P8.00 | - | M5 | - | L10 | - | B10 | - | T2 |
P | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~23.00 | +0.021 0 |
D | p6 |
8 | +0.024 +0.015 |
10 | |
12 | +0.029 +0.018 |
16 | |
20 | +0.035 +0.022 |
25 |
Référence pièce | P | M(P≥M) | L | B | T | H | R | ||||||||
Type | D | ||||||||||||||
À épaulement | |||||||||||||||
Ronde | Goupille cylindrique | ||||||||||||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | Incrément de 0.01mm | Sélection | Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | Sélection | |||||||
KJBMT | KJBHMT | KJBKMT | KJBKHMT | 8 | 3.00~ 6.00 | 3 | 4 | 0 Lorsque L=0, spécifier P=0. 3~25 Quand P≤3.59 L≤Px2.5. Quand P≥3.6 L≤Px3. | 5~25 (M≤B≤Mx3) Pour M3 (M≤B≤Mx2) | 2 3 5 | D+4 | 1.0 | |||
KJBPMT | KJBPHMT | 10 | 4.00~ 8.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | D+4 | 2.0 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | D+4 | 2.0 | |||||||
KJBMTS | KJBHMTS | 16 | 8.00~14.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | |||||
KJBPMTS | KJBPHMTS | 20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | |||||
KJBMTC | KJBHMTC | 25 | 15.00~23.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJBHMT8-P0-M[3,4]-L0-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMT8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMT8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMT8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT10-P0-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT10-P0-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT12-P0-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT12-P0-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT20-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT20-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT25-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT25-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMT25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P0-M[3,4]-L0-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMTC8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC10-P0-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC10-P0-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC10-P[4-8/0.01]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC12-P0-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC12-P0-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC12-P[4-10/0.01]-M[4,5,6,8,10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC16-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC16-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC16-P[8-14/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC20-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC20-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC20-P[10-18/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC25-P0-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC25-P0-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTC25-P[15-23/0.01]-M[5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P0-M[3,4]-L0-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P0-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P0-M[3,4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L0-B[5-25/1]-T[2,3,5] |
KJBHMTS8-P[3-6/0.01]-M[3,4]-L[3-25/1]-B[1,5,6]-T[2,3,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Basic Shape | Outer Diameter Tolerance | Material | Hardness | Matériau | Détails relatifs à la dureté | Type | Tolérance D.I. | Diam. du manchon D (Ø) | D.I. P (Ø) | B (mm) | L (mm) | Sélection du diam. de la vis (normal) [M] (mm) | Épaisseur de l'épaulement T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 1 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 1 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 10 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 10 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 12 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 12 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 1 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 1 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 10 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 10 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 12 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 12 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 16 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 16 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 25 | 0 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 5 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 1 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 1 ~ 6 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 5 ~ 25 | 0 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | À épaulement | Standard | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Rond avec type à épaulement standard | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 3 ~ 4 | 2 ~ 5 |
Loading...
Hole Selectable | 1 épaulement | Hole Shape | Forme circulaire | With or w/o Tap | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Basic Shape
Outer Diameter Tolerance
Material
Hardness
Matériau
Détails relatifs à la dureté
Type
Tolérance D.I.
Diam. du manchon D(Ø)
D.I. P(Ø)
B(mm)
L(mm)
Sélection du diam. de la vis (normal) [M](mm)
Épaisseur de l'épaulement T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles