Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Type | ||||
Goupille cylindrique | ||||||
P | +0.03 +0.01 | W | +0.03 +0.01 | PH7 WH7 | ||
JIS-SKS93 équiv. | 50~60HRC | KJBSTR | KJBHSTR |
P, W | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~22.00 | +0.021 0 |
Référence pièce | - | P | - | W | - | R | - | L | - | T | ||||
Type | Code des matériaux | D | ||||||||||||
KJB | STR | 12 | - | P9.00 | - | W4.00 | - | R0.3 | - | L15 | - | T2 |
Référence pièce | P Incrément de 0.01mm | W Incrément de 0.01mm | R Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | T Sélection | H | ||
Type | 2 D | |||||||
À épaulement | ||||||||
Goupille cylindrique | ||||||||
P+0.03 +0.01 W+0.03 +0.01 | PH7 WH7 | |||||||
KJBSTR | KJBHSTR | 8 | 4.00~ 6.00 | P>W (W≥3.00) | 0.20≤R≤W/2 | 10~20 | 2 3 5 | D+4 |
10 | 4.00~ 8.00 | D+4 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | D+4 | ||||||
16 | 6.00~14.00 | D+4 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | D+4 | ||||||
25 | 14.00~22.00 | D+4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJBHSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBHSTR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR8-P[4-6/0.01]-W6-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR8-P[4-6/0.01]-W[3-5.99/0.01]-R[0.2-2.99/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR10-P[4-8/0.01]-W8-R[0.2-3/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
KJBSTR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[10-20/1]-T[2,3,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tolérance D.I. | Diam. du manchon D (Ø) | L (mm) | P (mm) | R (mm) | T (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | H7 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | H7 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 0.2 ~ 3.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | H7 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 4.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | H7 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 6.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | H7 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 8.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | H7 | 25 | 10 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 10.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 20 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 2.99 | 2 ~ 5 | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 0.2 ~ 3 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | +0.03/+0.01 | 10 | 10 ~ 20 | 4 ~ 8 | 0.2 ~ 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | +0.03/+0.01 | 12 | 10 ~ 20 | 4 ~ 10 | 0.2 ~ 5 | 2 ~ 5 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | +0.03/+0.01 | 16 | 10 ~ 20 | 6 ~ 14 | 0.2 ~ 7 | 2 ~ 5 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 18 | 0.2 ~ 9 | 2 ~ 5 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | +0.03/+0.01 | 25 | 10 ~ 20 | 12 ~ 22 | 0.2 ~ 11 | 2 ~ 5 | 3 ~ 22 |
Loading...
Basic Shape | À épaulement | Hole Selectable | Droit | Hole Shape | Carrée |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Non taraudé | Outer Diameter Tolerance | Standard | Material | Acier |
Surface Treatment | Non fourni | Hardness | Fourni | Matériau | JIS-SKS93 |
Détails relatifs à la dureté | 50 - 60HRC | Type | Goupille cylindrique anti-rotation avec épaulement |
Configurer
Propriétés de base
Tolérance D.I.
Diam. du manchon D(Ø)
L(mm)
P(mm)
R(mm)
T(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles