• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces de maintenance pour étages - Tête de micromètre (course ±6.5, ±12.5mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pièces de maintenance pour étages - Tête de micromètre (course ±6.5, ±12.5mm):Affichage d'image associés
Matériau : Tige : JIS-SKS (TS pour travail à froid), Poignée : acier de décolletage, Écrou/Filetage : laiton sans cadmium
Accessoire : clé dédiée (avec type à écrou uniquement)

Spécifications

Référence pièce
MCLN6
Référence pièceCourse (mm)Graduation minimum (mm)Distance de déplacement par tour (mm)Poids(kg)
Type
MCLN6±6.50.010.50.03
12±12.50.010.50.09

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCLN6
MCLN12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de montage.
(Ø)
Diam. de l'embout
(Ø)
Course (standard, normale)
(mm)

78.68 €

1 Jour même

Stock

109.55±6.5

75.50 €

1 5 jours 10106.35±12.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Têtes de micromètre Filetages de montage M9.5X0.5 Graduation min. (Standard, normale) 0.01
Déplacement par tour(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique