En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
NFSF5-2020 | - | 800 |
KHFSF5-2020 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm |
Masse kg/m |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSF5-2020 | 50~4000 | 0.53 | 195 | 0.834x104 | 0.746x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | HFSFB5-2020 | 50~4000 | 0.53 | 195 | 0.834x104 | 0.746x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NFSF5-2020 | 50~4000 | 0.53 | 195 | 0.834x104 | 0.746x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFSF5-2020 | 4000 | 195 | 0.834x104 | 0.746x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KHFSFB5-2020 | 4000 | 195 | 0.834x104 | 0.746x104 |
NFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNFSF5-2020 | 4000 | 195 | 0.834x104 | 0.746x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSF5-2020-[50-4000/0.5] |
HFSFB5-2020-[50-4000/0.5] |
KHFSF5-2020-4000 |
KHFSFB5-2020-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | Anodisé clair | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Anodisé noir | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
38.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Anodisé clair | Fixe | 4000 | - | |
60.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Anodisé noir | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 20 | Taille de profilé extrudé | 20x20 | Série d'extrusions | Série 5 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Carrée | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 fente x 1 fente | Type de profilé extrudé | HFS (Standard) |
Nombre de surfaces rainurées | Fentes sur trois côtés | Fraisage de la surface | Non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 20 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles