• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série 5 - 20x40mm, fente largeur 6mm

Série 5 - 20x40mm, fente largeur 6mm
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Certains des produits NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS et CAF seront abandonnés (vous pouvez trouver un aperçu des types concernés ici ).
    Supprimé à partir du: 1er mars 2021
    Produit de remplacement recommandé: tous les articles sont remplaçables par la gamme HFS.
    Merci de votre compréhension.
  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 5 - 20x40mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés
 
 

Spécifications

Référence pièce - L
HFS5-2040 - 800
KHFS5-2040 - 1000
KHFSB5-2040 - 4000

■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
Incrément de 0.5mm
Masse
kg/m
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS5-2040 50~4000 0.88 324 1.358x104 5.13x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir HFSB5-2040 50~4000 0.88 324 1.358x104 5.13x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Revêtement transparent CAF5-2040 50~4000 0.88 324 1.358x104 5.13x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NFS5-2040 50~4000 0.88 324 1.358x104 5.13x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé noir NFSB5-2040 50~4000 0.88 324 1.358x104 5.13x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.
■Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm, 1000mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS5-2040 4000 324 1.358x104 5.13x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS5-2040 1000 324 1.358x104 5.13x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir KHFSB5-2040 4000 324 1.358x104 5.13x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Revêtement transparent KCAF5-2040 4000 324 1.358x104 5.13x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNFS5-2040 4000 324 1.358x104 5.13x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé noir KNFSB5-2040 4000 324 1.358x104 5.13x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 5 - 20x40mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFS5-2040-[50-4000/0.5]
HFSB5-2040-[50-4000/0.5]
KHFS5-2040-1000
KHFS5-2040-4000
KHFSB5-2040-4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Dimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 3 jours 10Anodisé clairconfigurable-50 ~ 4000

-

1 3 jours 10Anodisé noirconfigurable-50 ~ 4000

14.12 €

1 Disponible 3 jours 10Anodisé clairFixe1000-

47.21 €

1 Disponible 4 jours 10Anodisé clairFixe4000-

63.99 €

1 Disponible 3 jours 10Anodisé noirFixe4000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Taille de profilé extrudé 20x40 Série d'extrusions Série 5
Type de profilé extrudé Rectangulaire Nombre de fentes de profilé extrudé 1 fente x 2 fentes Type de profilé extrudé HFS (Standard)
Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface Non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 20 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 40

Assistance technique