• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série 5 - Carré, surfaçage parallèle, 20x20mm, fente largeur 6mm

Série 5 - Carré, surfaçage parallèle, 20x20mm, fente largeur 6mm

(i)Remarque

  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Série 5 - Carré, surfaçage parallèle, 20x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés
Série 5 - Carré, surfaçage parallèle, 20x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L
HFSP5-2020-300
■Profilés extrudés à longueur configurable
TypeMatériauTraitement de surfaceRéférence pièceL
Incrément de 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP5-202050~400019.220
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP5-252550~400024.225
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP5-404050~400039.240

Modifications

Série 5 - Carré, surfaçage parallèle, 20x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSP5-2020-[100-3000/0.5]
HFSP5-2525-[100-3000/0.5]
HFSP5-4040-[100-3000/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de profilé extrudé standard
(mm)
Taille de profilé extrudé Nombre de fentes de profilé extrudé Taille du profilé extrudé : largeur (A)
(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 7 jours 102020x201 fente x 1 fente2019.2100 ~ 3000

-

1 7 jours 102525x251 fente x 1 fente2524.2100 ~ 3000

-

1 7 jours 104040x402 fentes x 2 fentes4039.2100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Série 5 - Carré, surfaçage parallèle, 20x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Série d'extrusions Série 5 Type de profilé extrudé Carrée Type de profilé extrudé HFS (Standard)
Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface Fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Dimension L fixe, spécifiée configurable

Produits complémentaires

Assistance technique