• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 60x30mm, 30x60mm, fente largeur 8mm

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 60x30mm, 30x60mm, fente largeur 8mm

(i)Remarque

  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 60x30mm, 30x60mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés
Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 60x30mm, 30x60mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L
HFSP6-6030-300
TypeMatériauTraitement de surfaceRéférence pièceL
Incrément de 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP6-3060100~3000 59.230
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP6-6030100~3000 29.260
GFS EN AW-6061-T6 Équiv. Anodisé clairGFSP6-3060100~3000 59.230
GFSEN AW-6061-T6 Équiv. Anodisé clairGFSP6-6030100~3000 29.260

Modifications

Série 6 - Rectangle, surfaçage parallèle, 60x30mm, 30x60mm, fente largeur 8mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GFSP6-3060-[100-3000/0.5]
GFSP6-6030-[100-3000/0.5]
HFSP6-3060-[100-3000/0.5]
HFSP6-6030-[100-3000/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de profilé extrudé Nombre de fentes de profilé extrudé Type de profilé extrudé Matériau Taille du profilé extrudé : largeur (A)
(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 7 jours 1030x601 fente x 2 fentesGFS (Rigidité élevée)EN AW-6061-T6 Equiv.3059.2100 ~ 3000

-

1 7 jours 1060x302 fentes x 1 fenteGFS (Rigidité élevée)EN AW-6061-T6 Equiv.6029.2100 ~ 3000

-

1 7 jours 1030x601 fente x 2 fentesHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.3059.2100 ~ 3000

-

1 7 jours 1060x302 fentes x 1 fenteHFS (Standard)EN AC-51400-T5 Equiv.6029.2100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 30 Série d'extrusions Série 6 Type de profilé extrudé Rectangulaire
Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface Fourni
Dimension L fixe, spécifiée configurable

Produits complémentaires

Assistance technique