Série 8 - 80x160mm, fente largeur 10mm

Série 8 - 80x160mm, fente largeur 10mm
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Certains des produits NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS et CAF seront abandonnés (vous pouvez trouver un aperçu des types concernés ici ).
    Supprimé à partir du: 1er mars 2021
    Produit de remplacement recommandé: tous les articles sont remplaçables par la gamme HFS.
    Merci de votre compréhension.
  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8 - 80x160mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFS8-80160 - 800
KHFS8-80160 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
Incrément de 0.5mm
Masse kg/m Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS8-80160 50~4000 10.51 3891 295x104 1001x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir HFSB8-80160 50~4000 10.51 3891 295x104 1001x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair EFS8-80160 50~4000 9.83 3643 304.4x104 1007x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Profilés extrudés à longueur fixe (Longueur effective de 4000 mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS8-80160 4000 3891 295x104 1001x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir KHFSB8-80160 4000 3891 295x104 1001x104
EFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KEFS8-80160 4000 3643 304.4x104 1006x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 8 - 80x160mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFS8-80160-[50-4000/0.5]
HFSB8-80160-[50-4000/0.5]
KHFS8-80160-4000
KHFSB8-80160-4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Dimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 10Anodisé clairconfigurable-50 ~ 4000

-

1 5 jours 10Anodisé noirconfigurable-50 ~ 4000

740.12 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé clairFixe4000-

956.14 €

1 Disponible 5 jours 10Anodisé noirFixe4000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 80 Taille de profilé extrudé 80x160 Série d'extrusions Série 8
Type de profilé extrudé Rectangulaire Nombre de fentes de profilé extrudé 2 fentes x 4 fentes Type de profilé extrudé HFS (Standard)
Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface Non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 80 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 160

Produits complémentaires

Assistance technique