• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série 8-45 - Carré, 90x90mm, fente largeur 10mm

Série 8-45 - Carré, 90x90mm, fente largeur 10mm
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Certains des produits NFSL, HFSL, NFS, NEFS, EFS et CAF seront abandonnés (vous pouvez trouver un aperçu des types concernés ici ).
    Supprimé à partir du: 1er mars 2021
    Produit de remplacement recommandé: tous les articles sont remplaçables par la gamme HFS.
    Merci de votre compréhension.
  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8-45 - Carré, 90x90mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFS8-9090 - 800
KHFS8-9090 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L Incrément de 0.5mm Masse
kg/m
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS8-9090 50~4000 5.8 2162 209.2x104 209.2x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir HFSB8-9090 50~4000 5.8 2162 209.2x104 209.2x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Revêtement transparent CAF8-9090 50~4000 5.8 2162 209.2x104 209.2x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NFS8-9090 50~4000 5.8 2162 209.2x104 209.2x104
GFS A6061SS-T6 Équiv. Anodisé clair GFS8-9090 50~4000 9.6 3592 320.2x104 320.2x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS8-9090 4000 2162 209.2x104 209.2x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir KHFSB8-9090 4000 2162 209.2x104 209.2x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Revêtement transparent KCAF8-9090 4000 2162 209.2x104 209.2x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNFS8-9090 4000 2162 209.2x104 209.2x104
GFS A6061SS-T6 Équiv. Anodisé clair KGFS8-9090 4000 3592 320.2x104 320.2x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum. La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm). Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 8-45 - Carré, 90x90mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GFS8-9090-[50-4000/0.5]
HFS8-9090-[50-4000/0.5]
HFSB8-9090-[50-4000/0.5]
KGFS8-9090-4000
KHFS8-9090-4000
KHFSB8-9090-4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de profilé extrudé Traitement de surface Matériau Dimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 10GFS (Rigidité élevée)Anodisé clairEN AW-6061-T6 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

1 3 jours 10HFS (Standard)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

1 5 jours 10HFS (Standard)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

854.54 €

1 Disponible 5 jours 10GFS (Rigidité élevée)Anodisé clairEN AW-6061-T6 Equiv.Fixe4000-

276.02 €

1 Disponible 3 jours 10HFS (Standard)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

479.59 €

1 Disponible 5 jours 10HFS (Standard)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 90 Taille de profilé extrudé 90x90 Série d'extrusions Série 8-45
Type de profilé extrudé Carrée Nombre de fentes de profilé extrudé 2 fentes x 2 fentes Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés
Fraisage de la surface Non fourni Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 90 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 90

Produits complémentaires

Assistance technique