En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
NEFS8-100100 | - | 800 |
KNEFS8-100100 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
GFS | EN AW-6061-T6 équiv. | Anodisé clair | GFS8-100100 | 50~4000 | 10.68 | 3957 | 465.8x104 | 465.8x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NEFS8-100100 | 50~4000 | 7.86 | 2922 | 376.0x104 | 376.0x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
GFS | EN AW-6061-T6 équiv. | Anodisé clair | KGFS8-100100 | 4000 | 3957 | 465.8x104 | 465.8x104 |
NEFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KNEFS8-100100 | 4000 | 2922 | 376.0x104 | 376.0x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFS8-100100-[50-4000/0.5] |
KGFS8-100100-4000 |
KNEFS8-100100-4000 |
NEFS8-100100-[50-4000/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de profilé extrudé | Matériau | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | EN AW-6061-T6 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
1,025.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | EN AW-6061-T6 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
609.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | NEFS (type économique) | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
- | 1 | 5 jours | 10 | NEFS (type économique) | EN AW-6063-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 100 | Taille de profilé extrudé | 100x100 | Série d'extrusions | Série 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Carrée | Nombre de fentes de profilé extrudé | 2 fentes x 2 fentes | Traitement de surface | Anodisé clair |
Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés | Fraisage de la surface | Non fourni | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 100 |
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Matériau
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles