En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFST8-6060 | - | 800 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm |
Masse kg/m |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFST8-6060 | 50~4000 | 4.14 | 1519 | 57.90x104 | 57.90x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFST8-6060 | 4000 | 1519 | 57.90x104 | 57.90x104 |
■ Mesure de la charge admissible | ||||||
Profilé extrudé | Hauteur x Largeur (mm) |
Séries NFS et HFS | Série GFS | Différence de charge admissible avec la série HFS | ||
Charge admissible | Charge admissible | |||||
(N) | (kgf) | (N) | (kgf) | |||
60 carré x 60 carré | 60x60 | 1,743 | 177 | 2,682 | 273 | 1.54 fois |
Cette valeur indique la charge concentrée de l'extrusion sur le centre quand l'extrusion de 1000mm de longueur est soutenue aux deux extrémités. |
■Propriétés mécaniques (mesure réelle de référence) | |||
Série | Série NFS | Série HFS | Série GFS |
Matériau (symbole JIS) | EN AW-6063-T5 équiv. | EN AC-51400-T5 équiv. | A6061SS-T6 Équiv. |
Résistance à la traction (N/mm2) | 155 ou plus | 245 ou plus | 265 ou plus (mesure actuelle 278) |
Contrainte d'essai (N/mm2) | 110 ou plus | 205 ou plus | 245 ou plus (mesure actuelle 247) |
Module d'élasticité longitudinal (N/mm2) | 69,972 | 69,972 | 69,972 |
Dureté Brinell (HB) | 88 | 88 | 88 |
Traitement de surface | Anodisé 9 µm ou plus |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFST8-6060-[50-4000/0.5] |
KHFST8-6060-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
261.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 60 | Taille de profilé extrudé | 60x60 | Série d'extrusions | Série 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Carrée | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 fente x 1 fente | Type de profilé extrudé | HFS (Standard) |
Traitement de surface | Anodisé clair | Nombre de surfaces rainurées | Fentes sur deux côtés | Fraisage de la surface | Non fourni |
Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 60 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles