En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFSP8-4590 | - | 300 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | T | A |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP8-10050 | 50~4000 | 49 | 100 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP8-4590 | 50~4000 | 89 | 45 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP8-50100 | 50~4000 | 99 | 50 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSP8-9045 | 50~4000 | 44 | 90 |
GFS | EN AW-6061-T6 équiv. | Anodisé clair | GFSP8-10050 | 50~4000 | 49 | 100 |
GFS | EN AW-6061-T6 équiv. | Anodisé clair | GFSP8-4590 | 50~4000 | 89 | 45 |
GFS | EN AW-6061-T6 équiv. | Anodisé clair | GFSP8-50100 | 50~4000 | 99 | 50 |
GFS | EN AW-6061-T6 équiv. | Anodisé clair | GFSP8-9045 | 50~4000 | 44 | 90 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFSP8-10050-[100-3000/0.5] |
GFSP8-4590-[100-3000/0.5] |
GFSP8-50100-[100-3000/0.5] |
GFSP8-9045-[100-3000/0.5] |
HFSP8-10050-[100-3000/0.5] |
HFSP8-4590-[100-3000/0.5] |
HFSP8-50100-[100-3000/0.5] |
HFSP8-9045-[100-3000/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de profilé extrudé standard (mm) | Taille de profilé extrudé | Nombre de fentes de profilé extrudé | Type de profilé extrudé | Matériau | Taille du profilé extrudé : largeur (A) (mm) | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 100x50 | 1 fente x 2 fentes | GFS (Rigidité élevée) | EN AW-6061-T6 Equiv. | 100 | 49 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 45 | 45x90 | 1 fente x 2 fentes | GFS (Rigidité élevée) | EN AW-6061-T6 Equiv. | 45 | 89 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 50x100 | 1 fente x 2 fentes | GFS (Rigidité élevée) | EN AW-6061-T6 Equiv. | 50 | 99 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 45 | 90x45 | 2 fentes x 1 fente | GFS (Rigidité élevée) | EN AW-6061-T6 Equiv. | 90 | 44 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 100x50 | 1 fente x 2 fentes | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 100 | 49 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 45 | 45x90 | 1 fente x 2 fentes | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 45 | 89 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 50x100 | 1 fente x 2 fentes | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 50 | 99 | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 45 | 90x45 | 2 fentes x 1 fente | HFS (Standard) | EN AC-51400-T5 Equiv. | 90 | 44 | 100 ~ 3000 |
Loading...
Série d'extrusions | Série 8-45 | Type de profilé extrudé | Rectangulaire | Traitement de surface | Anodisé clair |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés | Fraisage de la surface | Fourni | Dimension L fixe, spécifiée | configurable |
Configurer
Propriétés de base
Taille de profilé extrudé standard(mm)
Taille de profilé extrudé
Nombre de fentes de profilé extrudé
Type de profilé extrudé
Matériau
Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm)
Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles