Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Couleur | - | Longueur |
HSCWF845 | - | S | - | 1520 |
Référence pièce | Couleur | Longueur Incrément de 1mm | Extrusion (type) | |
Type | N° | |||
HSCWF | 6 | S Économique (gris clair) | 50~2000 | HFS6 |
8 | HFS8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HSCWF6-S-[50-2000/1] |
HSCWF8-S-[50-2000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilés compatibles (série) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | HFS6 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | HFS8 | 50 ~ 2000 |
Loading...
Matériau | EPDM | Couleur | S (gris clair) | Longueur | Longueur configurable |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Couvercle de protection de type à 2 côtés |
Configurer
Propriétés de base
Profilés compatibles (série)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles