Joints flottants - Fentes en T - (Avec type à avant-trou), filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints flottants - Fentes en T - (Avec type à avant-trou), filetage:Affichage d'image associés
TypeMatériauDuretéTraitement de surface
Type à guidage
Fileté
FJMHEN 1.1191 équiv.-Oxydé noir
FJ     AEN 1.2510 équiv.53~58HRC-
FJ   EN 1.4301 équiv.--

Spécifications

Référence pièce
FJMH8-1.25
Référence pièceDPWRa
(P/2)
Rb
(W/2)
BLThF(g)Joint de raccord d'embout D
TypePas M
Avec pilote, fileté
FJMH
FJ      A
FJ     
4-0.715582.54131244628
5-0.8186934.51512447210
6-1.0207113.55.5171555102.512
8-1.25229134.56.5191555122.516
10-1.528121768.525186614320
16-2.03315217.510.530206620325

Modifications

Joints flottants - Fentes en T - (Avec type à avant-trou), filetage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJMH4-0.7
FJMH5-0.8
FJMH6-1.0
FJMH8-1.25
FJMH10-1.5
FJMH16-2.0
FJMHS4-0.7
FJMHS5-0.8
FJMHS6-1.0
FJMHS8-1.25
FJMHS10-1.5
FJMHS16-2.0
FJMHSA4-0.7
FJMHSA5-0.8
FJMHSA6-1.0
FJMHSA8-1.25
FJMHSA10-1.5
FJMHSA16-2.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Matériau du goujon Méthode de finition

12.78 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M40.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir

14.25 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir

15.97 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir

17.19 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir

20.14 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir

25.79 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M162 à 2,5[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir

19.04 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M40.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-

21.99 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-

24.20 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-

25.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-

29.11 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-

31.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M162 à 2,5[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.-

17.44 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M40.5 à 0.8[Acier] EN 1.2510 équiv.-

19.29 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier] EN 1.2510 équiv.-

21.01 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier] EN 1.2510 équiv.-

23.59 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.2510 équiv.-

27.27 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.2510 équiv.-

30.72 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M162 à 2,5[Acier] EN 1.2510 équiv.-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joints flottants Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Fileté

Produits complémentaires

Assistance technique