• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joints flottants - Fentes en T - (Type à trou traversant), taraudage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints flottants - Fentes en T - (Type à trou traversant), taraudage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Type à trou traversant
Taraudée
FJWEN 1.1191 équiv.Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce
FJW10-1.25
Référence pièceDPWBL1L2ThJoint de raccord d'embout D
TypePas M
Traversant, taraudé
FJW
4-0.71558132174468
5-0.818691524844810
6-1.02071117299551012
8-1.2522913193210551216
10-1.25281217253811661520
10-1.528121725--66-20
14-1.5331521304413662125
16-2.033152130--66-25

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJW4-0.7
FJW5-0.8
FJW6-1.0
FJW8-1.25
FJW10-1.25
FJW14-1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)

11.43 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M40.5 à 0.8

12.78 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8

14.37 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75

15.61 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75

17.44 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75

21.01 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joints flottants Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Taraudée
Matériau du goujon EN 1.1191 équiv.

Produits complémentaires

Assistance technique