• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joints flottants - Montage à embase - Connecteur de cylindre, filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TypeMatériauDuretéTraitement de surface
JeuConnecteur uniquementBride uniquementBrideConnecteur
Standard2 piècesMéplatsF fixeF configurableL fixeStandard2 piècesMéplats
FJMAFJMBFJMCFJCNFFJCNR-FJA-HFJB-HFJC-HEN 1.1191 équiv.40HRC~Section à partir de 45 HRC
Trempe par induction
Oxydé noir
FJMASFJMBSFJMCSFJCNFSFJCNRS-FJAS-HFJBS-HFJCS-HEN 1.4037 équiv.45HRC~-
FJUMAFJUMBFJUMCFJUNF-FJUNFFJUA-HFJUB-HFJUC-HEN 1.1191 équiv.40HRC~Section à partir de 45 HRC
Trempe par induction
Oxydé noir
FJUMAS-FJUMCSFJUNFS-FJUNFSFJUAS-HFJUBS-HFJUCS-HEN 1.4037 équiv.45HRC~-

Spécifications

• Connecteur uniquement L configurable
Référence pièce-L
FJCNR10-15

• Autre que ci-dessus
Référence pièce
FJMA10
FJB-H14
■Type bride de montage
Référence pièceBrides de montage
StandardGain d'espace
TypeMAD1D2tFP.C.D.dd1H1EGAD1D2tFP.C.D.dd1H1E
Standard Standard
FJMA FJMAS
Standard Compact
FJUMA FJUMAS

Séparé Standard
FJMB FJMBS
Séparé Compact
FJUMB FJUMBS

Méplats Standard
FJMC FJMCS
Méplats Compact
FJUMC FJUMCS
3421813510304.5852430----------
4421813510304.5852430----------
54820156123469.55.52834341713511244.58522
64820156123469.55.52834341713511244.58522
85124178163771163037402317511304.58525
105428218164071163240402317511304.58525
127036271020521014842525232245.5124069.55.534
169046351224681217.510546862393181648711641
20106564415308014201266807446361020581014848
22106564415308014201266807446361010581014848

■Type connecteur de cylindre
Référence pièceConnecteur de cylindre
StandardGain d'espace
TypeMMxPasFLDHTWL1SRMxPasFLDHTWL1SR
Standard Standard
FJMA FJMAS
Standard Compact
FJUMA FJUMAS

Séparé Standard
FJMB FJMBS
Séparé Compact
FJUMB FJUMBS

Méplats Standard
FJMC FJMCS
Méplats Compact
FJUMC FJUMCS
33x0.55141217510640---------
44x0.76141217510640---------
55x0.871614196128505x0.810141216510350
66x1.0101614196128506x1.013141216510350
88x1.251220162381410608x1.2515151622513460
1010x1.515202027817106010x1.518151622513460
1212x1.751625253410221210012x1.75221622305.5194100
1616x2.01830324312271510016x2.0302028368214100
2020x2.52555405215321820020x2.53225324210265200
2222x2.52855405215321820022x2.53525324210265200

■Bride uniquement (voir le tableau de tailles par type pour les tailles détaillées.)
Référence pièceFConforme à la norme
TypeMFixeConfigurable (incrément de 1mm)FJCNFFJCNFSFJCNRFJCNRS
F fixe
FJCNF
FJCNFS

F configurable
FJCNR
FJCNRS
355~8
465~10
575~12
6106~18
81210~25
101510~25
121612~36
161815~40
202520~60
2228---

■Bride uniquement (voir le tableau de tailles par type pour les tailles détaillées.)
Référence pièceConforme à la norme
TypeMFJA-HFJB-HFJC-HFJAS-HFJBS-HFJCS-H
Standard
FJA-H
FJAS-H

2 pièces
FJB-H
FJBS-H

Méplats
FJC-H
FJCS-H
3
4
5
6
8
10
12
16
20
22

■Bride uniquement (voir le tableau de tailles par type pour les tailles détaillées.)
Référence pièceConforme à la norme
TypeMFJUNFFJUNFS
FJUNF
FJUNFS
5
6
8
10
12
16
20
22

■Bride uniquement (voir le tableau de tailles par type pour les tailles détaillées.)
Référence pièceConforme à la norme
TypeMFJUA-HFJUAS-HFJUB-HFJUBS-HFJUC-HFJUCS-H
Standard
FJUA-H
FJUAS-H

2 pièces
FJUB-H
FJUBS-H

Méplats
FJUC-H
FJUCS-H
5
6
8
10
12
16
20
22

Modifications

Joints flottants - Montage à embase - Connecteur de cylindre, filetage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJA-H3
FJA-H4
FJA-H5
FJA-H6
FJA-H8
FJA-H10
FJA-H12
FJA-H14
FJA-H16
FJA-H18
FJA-H20
FJA-H22
FJA-H24
FJA-H26
FJA-H30
FJA-H36
FJAS-H3
FJAS-H4
FJAS-H5
FJAS-H6
FJAS-H8
FJAS-H10
FJAS-H12
FJAS-H14
FJAS-H16
FJAS-H18
FJAS-H20
FJAS-H22
FJAS-H24
FJAS-H26
FJAS-H30
FJB-H3
FJB-H4
FJB-H5
FJB-H6
FJB-H8
FJB-H10
FJB-H12
FJB-H14
FJB-H16
FJB-H18
FJB-H20
FJB-H22
FJB-H24
FJB-H26
FJB-H30
FJB-H36
FJBS-H3
FJBS-H4
FJBS-H5
FJBS-H6
FJBS-H8
FJBS-H10
FJBS-H12
FJBS-H14
FJBS-H16
FJBS-H18
FJBS-H20
FJBS-H22
FJBS-H24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connexion, côté cylindre Filetage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Bride de montage Type de connexion, côté pièce à usiner Matériau du corps principal Matériau du goujon Désalignement U admissible
(mm)
Modifications Méthode de finition F
(mm)

9.34 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M3---[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

9.34 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M4---[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

10.20 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M5---[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

10.20 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M6---[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

10.69 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M8---[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

11.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

15.72 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

15.72 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

22.47 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

22.47 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

22.73 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

22.73 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

40.41 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

40.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

65.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

65.48 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

24.57 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M3---[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

24.57 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M4---[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

26.54 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M5---[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

26.54 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M6---[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

16.58 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M8---[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

17.32 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

28.87 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

28.87 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

52.21 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

52.21 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

145.31 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

145.31 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.-AWCRevêtement oxydé noir-

96.30 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

96.30 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

145.21 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

11.18 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M3---[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

11.18 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M4---[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

11.43 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M5---[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

11.43 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M6---[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

11.91 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M8---[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

12.41 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

18.67 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

18.67 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

26.41 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

26.41 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

26.77 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

26.77 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

46.93 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

46.93 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

81.82 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

81.82 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.--Revêtement oxydé noir-

44.23 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M3---[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

44.23 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M4---[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

49.14 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M5---[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

49.14 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M6---[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

24.57 €

1 Disponible 5 jours 10-[M3 à M8] M8---[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

25.55 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

41.76 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

41.76 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

75.55 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

75.55 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

233.40 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

233.40 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

103.68 €

1 Disponible 5 jours 10-----[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv.--Revêtement oxydé noir-

Loading...

Exemple d'utilisation

Joints flottants - Montage à embase - Connecteur de cylindre, filetage:Affichage d'image associés
Joints flottants - Montage à embase - Connecteur de cylindre, filetage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à embase

Produits complémentaires

Assistance technique