Joints flottants - Montage sur goujon fileté extra court - Taraudage

Joints flottants - Montage sur goujon fileté extra court - Taraudage:Affichage d'image associés
Joints flottants - Montage sur goujon fileté extra court - Taraudage:Affichage d'image associés
TypeCorps principal / CouvercleJointRessortRondelle
Désalignement latéralDésalignement latéral, angulaire
TaraudéeTaraudéeMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceDuretéMatériauMatériauTraitement de surfaceDureté
FJXFJCXEN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.Oxydé noir35~45HRCEN 1.4301 équiv. (WPB)EN 1.4301 équiv.Nitruration500HV~
FJXSFJCXSEN 1.4301 équiv.-EN 1.4031 équiv. (EN 1.4125 équiv.)-
Le matériau entre ( ) est pour le type à désalignement latéral, angulaire

Spécifications

Référence pièce
FJX8-1.25
■Connecteurs flottants - Montage par goujon fileté extra-court - Taraudé (pour cylindre fileté)
Référence pièceLL1L2L3L4ABDDésalignement U admissibleJeu axial (valeur de référence)Traction maximale / Force de compression (N) appliquéeMasse (g)Conforme à la norme
TypePas MFJXFJXS
Type taraudé
FJX
FJXS
5-0.89616.554.171718.50.50.515020
6-1.09616.554.171718.50.50.515020
8-1.25118.52165.21022240.50.5110040
10-1.2513.51024.576122729.50.50.5250085
14-1.5181130871736390.750.56000190
18-1.52013379.58.522465010.511000390

■Joints flottants - Montage par goujon fileté extra-court avec compensation de désalignement angulaire - Taraudé (pour cylindre fileté)
Référence pièceLL1L2L3L4ABDDésalignement U admissibleDéviation angulaire A admissibleJeu axial (valeur de référence)Traction maximale / Force de compression (N) appliquéeMasse (g)Conforme à la norme
TypePas MFJCXFJCXS
Type taraudé
FJCX
FJCXS
5-0.814.9618.54.54724260.540.6515046
6-1.014.9618.54.54724260.540.6515046
8-1.2517.18.5215.551027290.540.95110066
10-1.2521.910266.561230320.541.1250099
14-1.523.6112977173840151.46000174-

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJCX5-0.8
FJCX6-1.0
FJCX8-1.25
FJCX10-1.25
FJCX14-1.5
FJCXS5-0.8
FJCXS6-1.0
FJCXS8-1.25
FJCXS10-1.25
FJX5-0.8
FJX6-1.0
FJX8-1.25
FJX10-1.25
FJX14-1.5
FJX18-1.5
FJXS5-0.8
FJXS6-1.0
FJXS8-1.25
FJXS10-1.25
FJXS14-1.5
FJXS18-1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Matériau du corps principal Type extra court Matériau du goujon Force de compression de traction de fonctionnement max.
(kN)
Désalignement U admissible
(mm)
Déviation angulaire admissible (A°)
(deg)

36.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier] EN 1.1191 équiv.0.150.5±4

36.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier] EN 1.1191 équiv.0.150.5±4

53.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier] EN 1.1191 équiv.1.10.5±4

59.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier] EN 1.1191 équiv.2.50.5±4

69.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier] EN 1.1191 équiv.61±5

63.02 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.150.5±4

63.62 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.150.5±4

79.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.1.10.5±4

101.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Latéral, type à déviation angulaire[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.2.50.5±4

26.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.Type à désalignement latéral[Acier] EN 1.1191 équiv.0.150.5-

27.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Type à désalignement latéral[Acier] EN 1.1191 équiv.0.150.5-

46.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Type à désalignement latéral[Acier] EN 1.1191 équiv.1.10.5-

52.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Type à désalignement latéral[Acier] EN 1.1191 équiv.2.50.5-

56.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Type à désalignement latéral[Acier] EN 1.1191 équiv.60.75-

77.88 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.Type à désalignement latéral[Acier] EN 1.1191 équiv.111-

45.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Type à désalignement latéral[Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv.0.150.5-

46.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Type à désalignement latéral[Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv.0.150.5-

67.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Type à désalignement latéral[Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv.1.10.5-

77.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Type à désalignement latéral[Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv.2.50.5-

93.37 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Type à désalignement latéral[Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv.60.75-

121.62 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4301 équiv.Type à désalignement latéral[Acier inoxydable] EN 1.4031 équiv.111-

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

■Connecteurs flottants - Montage par goujon fileté extra-court - Taraudé (pour cylindre fileté)
Référence piècePrix unitaire
TypePas MFJXFJXS
Type taraudé
FJX
FJXS
5-0.8  
6-1.0  
8-1.25  
10-1.25  
14-1.5  
18-1.5  

■Joints flottants - Montage par goujon fileté extra-court avec compensation de désalignement angulaire - Taraudé (pour cylindre fileté)
Référence piècePrix unitaire
TypePas MFJCXFJCXS
Type taraudé
FJCX
FJCXS
5-0.8  
6-1.0  
8-1.25  
10-1.25  
14-1.5 -

Exemple d'utilisation

Joints flottants - Montage sur goujon fileté extra court - Taraudage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Joints flottants Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Taraudée
Type de connexion, côté pièce à usiner Fileté Type de montage Type à montage par vis

Produits complémentaires

Assistance technique