Connecteurs flottants - Type extra court, montage à embase - Taraudage

Connecteurs flottants - Type extra court, montage à embase - Taraudage
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Certains pas M ne sont pas disponibles pour les types FJCRT, FJCCT, FJCRS et FJCCS.
  • Veuillez vérifier les références pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Connecteurs flottants - Type extra court, montage à embase - Taraudage:Affichage d'image associés
VisTypeMatériauTraitement de surfaceDuretéRessort
Matériau
RondeType compact
TaraudéeFJCRFJCCEN 1.1191 équiv.Oxydé noir40~45HRCAcier à ressort
FJCRTFJCCTTufftride®500HV~Acier inoxydable allié ressort
FJCRSFJCCSEN 1.4125 équiv.-40~45HRC

Spécifications

Référence pièce
FJCR10-1.25
■ Connecteurs flottants - Montage sur embase extra-court - Taraudé (pour cylindre fileté)
Référence pièceWL1ALFP.C.D.dd1HEGDésalignement U admissibleDéviation angulaire A admissibleSt (référence)Charge utile kgf(N)Masse (g)
TypePas MRondeType compact
Ronde
FJCR
FJCRT
FJCRS
Type compact
FJCC
FJCCT
FJCCS
3-0.5117 3 39 14 10 28.64.58 5 21 28.60.53 0.45 ~2.8(27.5)78 51
4-0.7117 3 39 14 10 28.64.58 5 21 28.60.53 0.45 ~7.8(76.5)77 50
5-0.812.574 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 ~20(196.1)106 69
6-1.012.574 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 ~20(196.1)105 68
8-1.251610 5 5020 1336.67 11 626 36.60.55 0.95 ~80(784.5)166 109
10-1.252012 6 5225 1738.67 11 628 38.60.55 1.1~80(784.5)236 157
12-1.252317 7 66 28 19.549.69 14 8 36 49.61.051.4~440(4315)411 274
14-1.52317 7 66 28 19.549.69 14 8 36 49.61.051.4~440(4315)402 269
16-1.53022 9 70 35 24.553.69 14 8 40 53.61.051.5~650(6374)553 372
18-1.53022 9 70 35 24.553.69 14 8 40 53.61.051.5~650(6374)538 363
20-1.53827 10 8845 31.568.112 18 10 51 68.11.551.9~900(8826)1078735
22-1.53827 10 8845 31.568.112 18 10 51 68.11.551.9~900(8826)1058715

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJCC3-0.5
FJCC4-0.7
FJCC5-0.8
FJCC6-1.0
FJCC8-1.25
FJCC10-1.25
FJCC12-1.25
FJCC14-1.5
FJCC16-1.5
FJCC18-1.5
FJCC20-1.5
FJCC22-1.5
FJCCS8-1.25
FJCCS10-1.25
FJCCS14-1.5
FJCCS16-1.5
FJCCS18-1.5
FJCCT8-1.25
FJCCT10-1.25
FJCCT14-1.5
FJCCT16-1.5
FJCCT18-1.5
FJCR3-0.5
FJCR4-0.7
FJCR5-0.8
FJCR6-1.0
FJCR8-1.25
FJCR10-1.25
FJCR12-1.25
FJCR14-1.5
FJCR16-1.5
FJCR18-1.5
FJCR20-1.5
FJCR22-1.5
FJCRS8-1.25
FJCRS10-1.25
FJCRS14-1.5
FJCRS16-1.5
FJCRS18-1.5
FJCRT8-1.25
FJCRT10-1.25
FJCRT14-1.5
FJCRT16-1.5
FJCRT18-1.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Matériau du corps principal Matériau du goujon Force de compression de traction de fonctionnement max.
(kN)
Désalignement U admissible
(mm)
Déviation angulaire admissible (A°)
(deg)

55.40 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M30.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.02750.5±3

55.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M40.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.07650.5±3

63.26 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.19610.5±4

63.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.19610.5±4

74.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

79.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

93.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.4.3151±5

93.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.4.3151±5

110.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M161 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

110.93 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

138.07 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M201 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.8.8261.5±5

138.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M20 à M26] M221 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.8.8261.5±5

139.80 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.78450.5±5

155.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.78450.5±5

204.16 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.4.3151±5

256.12 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M161 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.6.3741±5

256.12 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.6.3741±5

113.38 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

120.64 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

150.85 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.4.3151±5

170.14 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M161 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

170.14 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

46.68 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M30.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.02750.5±3

46.68 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M40.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.07650.5±3

54.54 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.19610.5±4

54.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.19610.5±4

64.24 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

68.05 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

81.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.4.3151±5

81.69 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.4.3151±5

97.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M161 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

97.17 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

120.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M20 à M26] M201 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.8.8261.5±5

120.51 €

1 Disponible 5 jours 10[M20 à M26] M221 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.8.8261.5±5

129.47 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.78450.5±5

141.76 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.78450.5±5

191.87 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.4.3151±5

243.84 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M161 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.6.3741±5

243.84 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.6.3741±5

103.18 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

110.93 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

141.02 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M141 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.4.3151±5

161.17 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M161 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

161.17 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M181 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Connecteurs flottants - Type extra court, montage à embase - Taraudage:Affichage d'image associés 
■Caractéristiques
 1. La distance entre le cylindre et l'objet traité peut être réduite.
  2. L'importante excentricité admissible absorbe le désalignement.
  3. Le trou taraudé profond permet un réglage important.
 4. Le type compact est conçu pour réduire l'encombrement.

Exemple d'utilisation

Connecteurs flottants - Type extra court, montage à embase - Taraudage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à embase Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Taraudée
Type de connexion, côté pièce à usiner Trou Type extra court Latéral, type à déviation angulaire Type de montage Type à montage sur embase
Méthode de finition Revêtement oxydé noir

Produits complémentaires

Assistance technique