Connecteurs flottants - Type extra court, montage à embase - Filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Connecteurs flottants - Type extra court, montage à embase - Filetage:Affichage d'image associés
VisTypeMatériauTraitement de surfaceDuretéRessort
Matériau
RondeType compact
FiletéFJMCRFJMCCEN 1.1191 équiv.Oxydé noir40~45HRCAcier à ressort
FJMCRTFJMCCTTufftride®500HV~Acier inoxydable allié ressort
FJMCRSFJMCCSEN 1.4125 équiv.-40~45HRC

Spécifications

Référence pièce
FJMCR10-1.5
■Connecteurs flottants - Montage sur embase extra-court - Fileté (pour cylindre taraudé)
Référence pièceFWL1AL TP.C.D.dd1HEGDésalignement U admissibleDéviation angulaire A admissibleSt (référence)Charge utile kgf(N)Masse (g)
TypePas MRondeType compact
Ronde
FJMCR
FJMCRT
FJMCRS
Type compact
FJMCC
FJMCCT
FJMCCS
5-0.8107 4 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 ~20(196.1)103 67
6-1.0127 4 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 ~20(196.1)105 69
8-1.251510 5 5020 1336.67 11 6 26 36.60.55 0.95 ~80(784.5)173 113
10-1.51512 6 5225 1738.67 11 6 28 38.60.55 1.1~80(784.5)246 163
12-1.7518 17 7 66 2819.549.69 14 8 36 49.61.05 1.4~440(4315)445 298
16-2.020 22 9 70 3524.553.69 14 8 40 53.61.05 1.5~650(6374)653 457
20-2.52527 10 8845 31.568.112 18 10 51 68.11.55 1.9~900(8826)1304928

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJMCC5-0.8
FJMCC6-1.0
FJMCC8-1.25
FJMCC10-1.5
FJMCC12-1.75
FJMCC16-2.0
FJMCC20-2.5
FJMCCS8-1.25
FJMCCS10-1.5
FJMCCS12-1.75
FJMCCS16-2.0
FJMCCT8-1.25
FJMCCT10-1.5
FJMCCT12-1.75
FJMCCT16-2.0
FJMCR5-0.8
FJMCR6-1.0
FJMCR8-1.25
FJMCR10-1.5
FJMCR12-1.75
FJMCR16-2.0
FJMCR20-2.5
FJMCRS8-1.25
FJMCRS10-1.5
FJMCRS12-1.75
FJMCRS16-2.0
FJMCRT8-1.25
FJMCRT10-1.5
FJMCRT12-1.75
FJMCRT16-2.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Matériau du corps principal Matériau du goujon Force de compression de traction de fonctionnement max.
(kN)
Désalignement U admissible
(mm)
Déviation angulaire admissible (A°)
(deg)

71.86 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.19610.5±4

71.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.19610.5±4

83.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

88.45 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

102.95 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.4.3151±5

122.84 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M162 à 2,5[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

155.88 €

1 Disponible 7 jours 10[M20 à M26] M202 à 2,5[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.8.8261.5±5

165.22 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.78450.5±5

181.07 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.78450.5±5

231.30 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.4.3151±5

290.52 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M162 à 2,5[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.6.3741±5

123.82 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

131.68 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

163.87 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.4.3151±5

186.72 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M162 à 2,5[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

62.40 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M50.5 à 0.8[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.19610.5±4

62.40 €

1 Disponible 5 jours 10[M3 à M8] M61 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.19610.5±4

72.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

77.52 €

1 Disponible 5 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

91.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.4.3151±5

110.93 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M162 à 2,5[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

138.94 €

1 Disponible 7 jours 10[M20 à M26] M202 à 2,5[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.8.8261.5±5

153.31 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.78450.5±5

166.83 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.0.78450.5±5

217.67 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.4.3151±5

277.62 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M162 à 2,5[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 équiv.6.3741±5

112.64 €

1 Disponible 7 jours 10[M3 à M8] M81 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

121.12 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M101 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.0.78450.5±5

152.69 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M121 à 1,75[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.4.3151±5

176.15 €

1 Disponible 7 jours 10[M10 à M18] M162 à 2,5[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.6.3741±5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Connecteurs flottants - Type extra court, montage à embase - Filetage:Affichage d'image associés 
■Caractéristiques
  1. La distance entre le cylindre et l'objet traité peut être réduite.
  2. L'importante excentricité admissible absorbe le désalignement.
  3. Le trou taraudé profond permet un réglage important.
 4. Le type compact est conçu pour réduire l'encombrement.

Exemple d'utilisation

Connecteurs flottants - Type extra court, montage à embase - Filetage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à embase Cylindre utilisé Cylindre pneumatique Type de connexion, côté cylindre Fileté
Type de connexion, côté pièce à usiner Trou Type extra court Latéral, type à déviation angulaire Type de montage Type à montage sur embase
Méthode de finition Revêtement oxydé noir

Produits complémentaires

Assistance technique