Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Dureté | |
Plat | Sphérique | |||
Fileté | Fileté | |||
KPMF | KPMR | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Trempé par induction et revenu HRC45~50 |
Référence pièce | - | L | - | M |
KPMF18 | - | 40 | - | 12S |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | M Sélection | ℓ | W | |||||||||||||||
Type | D | Plat | Sphérique | ||||||||||||||||
Plat KPMF Sphérique KPMR | 6 | 15~50 | 17~50 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
8 | 17~50 | 20~50 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||
10 | 19~50 | 23~50 | 5 | 6 | 8S | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
12 | 21~100 | 26~100 | 6 | 8S | 8 | 10S | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
15 | 23~100 | 30~100 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 10 | 14 | ||||||||
16 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 10 | 14 | ||||||||||
18 | 26~100 | 34~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 16 | 10 | 17 | |||||||||
20 | 28~100 | 37~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 16 | 10 | 17 | |||||||||
25 | 36~100 | 55~100 | 16 | 18 | 20 | 15 | 22 | ||||||||||||
30 | 16 | 18 | 20 | 15 | 27 |
M | M×Pas | F |
3 | M3x0.5 | 5.5 |
4 | M4x0.7 | 6.5 |
5 | M5x0.8 | 6.5 |
6 | M6x1.0 | 11 |
8S | M8x1.0 | 12 |
8 | M8x1.25 | 12 |
10S | M10x1.25 | 14 |
10 | M10x1.5 | 14 |
12S | M12x1.25 | 16 |
12 | M12x1.5 | 16 |
12M | M12x1.75 | 16 |
14S | M14x1.5 | 18 |
16 | M16x2.0 | 20 |
18 | M18x2.5 | 22 |
18S | M18x1.5 | 22 |
20 | M20x2.5 | 25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KPMF6-[15-50/1]-[3,4,5] |
KPMF8-[17-50/1]-[4,5,6] |
KPMF10-[19-50/1]-[5,6,8S,8] |
KPMF12-[21-100/1]-[6,8S,8,10S,10] |
KPMF15-[23-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
KPMF16-[23-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
KPMF18-[26-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,16] |
KPMF20-[28-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,16] |
KPMF25-[36-100/1]-[16,18,20] |
KPMF30-[36-100/1]-[16,18,20] |
KPMR6-[17-50/1]-[3,4,5] |
KPMR8-[20-50/1]-[4,5,6] |
KPMR10-[23-50/1]-[5,6,8S,8] |
KPMR12-[26-100/1]-[6,8S,8,10S,10] |
KPMR15-[30-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
KPMR16-[30-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
KPMR18-[34-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,16] |
KPMR20-[37-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,16] |
KPMR25-[55-100/1]-[16,18,20] |
KPMR30-[55-100/1]-[16,18,20] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | O.D. D (Ø) | Material | Forme d'embout | Diam. du filetage (fin) [M] | Diam. du filetage (normal) [M] | Diam. du filetage (normal, "12" est un pas de filetage fin.) [M] (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | EN 1.1191 équiv. | Type plat | - | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | EN 1.1191 équiv. | Type plat | - | - | 4 ~ 6 | 17 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | EN 1.1191 équiv. | Type plat | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 19 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 12 | EN 1.1191 équiv. | Type plat | M8 [8S] / M10 [10S] | - | 6 ~ 10 | 21 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | EN 1.1191 équiv. | Type plat | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 23 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | EN 1.1191 équiv. | Type plat | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 23 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | EN 1.1191 équiv. | Type plat | M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 10 ~ 16 | 26 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | EN 1.1191 équiv. | Type plat | M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 10 ~ 16 | 28 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | EN 1.1191 équiv. | Type plat | - | - | 16 ~ 20 | 36 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | EN 1.1191 équiv. | Type plat | - | - | 16 ~ 20 | 36 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | EN 1.4031 équiv. | Type sphérique | - | - | 3 ~ 5 | 17 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | EN 1.4031 équiv. | Type sphérique | - | - | 4 ~ 6 | 20 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | EN 1.4031 équiv. | Type sphérique | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 23 ~ 50 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | 12 | EN 1.4031 équiv. | Type sphérique | M8 [8S] / M10 [10S] | - | 6 ~ 10 | 26 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | EN 1.4031 équiv. | Type sphérique | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | EN 1.4031 équiv. | Type sphérique | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 18 | EN 1.4031 équiv. | Type sphérique | M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 10 ~ 16 | 34 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | EN 1.4031 équiv. | Type sphérique | M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 10 ~ 16 | 37 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | EN 1.4031 équiv. | Type sphérique | - | - | 16 ~ 20 | 55 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 | EN 1.4031 équiv. | Type sphérique | - | - | 16 ~ 20 | 55 ~ 100 |
Loading...
Shape | parallèles |
---|
Configurer
Propriétés de base
O.D. D(Ø)
Material
Forme d'embout
Diam. du filetage (fin) [M]
Diam. du filetage (normal) [M]
Diam. du filetage (normal, "12" est un pas de filetage fin.) [M](mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles