Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Forme | Matériau | ||
Plat | Ronde | |||
MC Nylon | Fileté | PSHMMC | RSHMMC | Nylon MC Matériau : EN 1.4301 équiv. |
Résine de remplacement | MCKK | MCRKK | MC Nylon | |
Polyacétal | Fileté | PSHMPA | RSHMPA | Polyacétal Matériau : EN 1.4301 équiv. |
Résine de remplacement | PAKK | PARKK | Polyacétal |
Référence pièce |
PSHMMC20 MCRKK12 |
Référence pièce | L | MxPas (normal) | MxPas (normal) | ℓ | SR1 | R2 | F | (g) | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
Type | D | ||||||||||||
Jeu Plat PSHMMC PSHMPA Ronde RSHMMC RSHMPA | Résine de remplacement Plat MCKK PAKK Ronde MCRKK PARKK | 6 | 10 | M3x0.5 | M3x0.5 | 3 | 6 | 1 | 4.5 | 1.5 | 5 | 4 | 5 |
8 | 12 | M4x0.7 | M5x0.8 | 4.5 | 8 | 1 | 6 | 1.5 | 5 | 4 | 7 | ||
10 | 15 | M5x0.8 | M6x1.0 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||
12 | 16 | M6x1.0 | M8x1.25 | 8 | 12 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||
15 | 20 | M8x1.25 | M10x1.5 | 10 | 16 | 2 | 12 | 2.5 | 6 | 5 | 14 | ||
16 | 20 | M8x1.25 | M10x1.5 | 10 | 16 | 2 | 12 | 2.5 | 6 | 5 | 14 | ||
20 | 25 | M10x1.5 | M12x1.75 | 12 | 20 | 3 | 14 | 2.5 | 8 | 6 | 17 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | O.D. D (Ø) | Material | Forme d'embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
6.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
7.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Plat (résine de remplacement) | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
7.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
7.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
9.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
9.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
6.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
6.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
7.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Rond (résine de remplacement) | |
7.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
7.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
7.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
8.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Polyacétal | Type plat | |
6.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Polyacétal | Plat (résine de remplacement) | |
6.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Polyacétal | Type plat | |
6.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Polyacétal | Type plat | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Polyacétal | Type plat | |
7.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Polyacétal | Type plat | |
6.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Polyacétal | Type rond | |
6.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Polyacétal | Rond (résine de remplacement) | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Polyacétal | Type rond | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Polyacétal | Type rond | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Polyacétal | Type rond | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Polyacétal | Type rond | |
13.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
15.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
17.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
20.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
24.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
24.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
27.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Type plat | |
14.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Polyacétal | Type plat | |
16.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Polyacétal | Type plat | |
19.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Polyacétal | Type plat | |
19.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Polyacétal | Type plat | |
22.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Polyacétal | Type plat | |
20.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Polyacétal | Type plat | |
14.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
16.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
18.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
21.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
24.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
24.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
27.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Nylon MC] MC Nylon | Type rond | |
15.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Polyacétal | Type rond | |
17.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Polyacétal | Type rond | |
19.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Polyacétal | Type rond | |
19.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Polyacétal | Type rond | |
22.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Polyacétal | Type rond | |
25.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Polyacétal | Type rond |
Loading...
Elément | Résistance à l'abrasion | Propriété de glissement | Stabilité dimensionnelle | Résistance aux chocs | Résistance aux flammes | Résistance chimique. | |||
Huile | Acide | Alcali | Solvants organiques | ||||||
MC Nylon | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | × | ○~△ | ○ |
MC Nylon Conductivité électrique CDR2 | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | × | ○~△ | ○ |
Polyacétal | △ | ○ | ○ | ○ | [UL94] HB équiv. | ○ | △~× | ○ | ○ |
Elément | Résistance à la traction (à température ambiante) | Elongation | Résistance à la flexion | Résistance à la compression | Dureté Rockwell (échelle R) | Température de fonctionnement continu | Résistivité spécifique au volume (Ω • cm) | Densité | Absorption d'humidité | ||
Seuil d'élasticité | Déformation de 5% | Eau, équilibré | Eau, 24h | ||||||||
Méthode d'essai ASTM | D-638 | D-790 | D-695 | D-785 | - | D-257 | D-792 | D-570 | |||
MC Nylon | 96MPa | 30% | 110MPa | 103MPa | 95MPa | 120 | -40 ~ 120°C | 4.2x1015 | 1.16 | 6 | 0.8 |
MC Nylon Conductivité électrique CDR2 | 68MPa | 10% | 117MPa | - | 98MPa | 119 | Température ambiante ~ 120°C | 102x104 | 1.20 | - | - |
Polyacétal | 61MPa | 40% | 89MPa | - | 103MPa | 119 | -45 ~ 95°C | >1014 | 1.41 | 0.7 | 0.22 |
Shape | Taraudée |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
O.D. D(Ø)
Material
Forme d'embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles