• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques de montage / 5 trous / Matériau au choix / JSHDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage en tôle:Affichage d'image associés
Plaques de montage en tôle:Affichage d'image associés
Référence pièceMateriauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
JSHDSSPEN 1.0330 équiv.
-
SPUChrome trivalent (clair)
SPKChrome trivalent (noir)
AMEN AW-5052 équiv.-
AMWAnodisation (claire)
AMBAnodisation (noire)
SUDEN 1.4301 équiv.(2B)-
Le type d'épaisseur 4.5 est en EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud).

Spécifications

Référence pièce A B T L G Spécification de trou
Code,
valeur nominale
 D
   -------
Type-Symbole matériau       
JSHDS-SUD-A100-B80-T2.0-L80-G60-N5-D30
Plaques de montage en tôle:Affichage d'image associés
Référence pièceIncrément de 1mmSélectionLGSpécification de trouD
TypeSymbole matériauABTCode / Spécifier méthode
JSHDSSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
200
10
~
100
EN 1.0330 équiv.
(EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))

2.3
3.2
4.5
EN AW-5052 équiv.
EN 1.4301 équiv.

2.0
3.0
4.0
1mm
Incrément
N (Trou de boulon)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Sélectionner)
3~30
(Incrément de 0,5 mm)
M (Trous taraudés)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Sélectionner)

Cotes d'usinage N
Valeur spécifiée N3456810
Dia. du trou traversant (d)3.54.55.56.5911

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JSHDS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
JSHDS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-D[3-30/0.5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Diam. du trou traversant D
(mm)
G
(mm)
L
(mm)
Trou configurable 1, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N] Trou configurable 1, trou taraudé [M]
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)

-

1 7 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 102 ~ 4

-

1 7 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-2 ~ 4

-

1 9 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 102 ~ 4

-

1 9 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-2 ~ 4

-

1 9 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 102 ~ 4

-

1 9 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-2 ~ 4

-

1 7 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 102.3 ~ 4.5

-

1 7 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-2.3 ~ 4.5

-

1 7 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 102.3 ~ 4.5

-

1 7 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-2.3 ~ 4.5

-

1 7 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 102.3 ~ 4.5

-

1 7 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-2.3 ~ 4.5

-

1 7 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 102 ~ 4

-

1 7 jours 1010 ~ 20010 ~ 1003 ~ 300 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-2 ~ 4

Loading...

  1. 1

Assistance technique