Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
HRCZA | SS | EN 1.0038 équiv. | - |
SSB | Oxydé noir | ||
SSM | Placage autocatalytique au nickel | ||
SU | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | L | - | Spécification de trou Code, valeur nominale | ||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||
HRCZA | - | SSB | - | A80 | - | B60 | - | T6 | - | L60 | - | M6 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | B | T | L | Spécification de trou | ||
Type | Symbole matériau | A | Code | Dia. nominal | |||
HRCZA | SS SSB SSM | 30~150 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 0.1mm Incrément | N M Z Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous. | 3 4 5 6 8 10 12 |
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||
Pour SS(□) avec B=16, T19 n'est pas sélectionnable. Pour SU avec B spécifiée comme 15, T10 ~ 19 ne sont pas sélectionnables. Pour SS(□) avec B spécifiée comme 125, T10 n'est pas sélectionnable. Pour SU avec B=20, T19 n'est pas sélectionnable. | |||||||
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HRCZA-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SS-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,22,25,32,38,50,60,75,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-N[3,4,5,6,8,10,12] |
HRCZA-SU-A[30-150/1]-B[15,20,25,32,38,50,65,100,125]-T[6,9,10,12,16,19]-L[0-150/0.1]-Z[3,4,5,6,8,10,12] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | A Dimension extérieure (mm) | B Dimension extérieure (mm) | L (mm) | Trou configurable, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N] | Trou configurable, trou contre-alésé [Z] | Trou configurable, trou taraudé [M] | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 0 ~ 150 | - | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 0 ~ 150 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 0 ~ 150 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 0 ~ 150 | - | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 0 ~ 150 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 0 ~ 150 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 0 ~ 150 | - | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 0 ~ 150 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 0 ~ 150 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | 0 ~ 150 | - | - | 3 ~ 12 | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | 0 ~ 150 | 3 ~ 12 | - | - | 6 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | 0 ~ 150 | - | 3 ~ 12 | - | 6 ~ 19 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A Dimension extérieure(mm)
B Dimension extérieure(mm)
L(mm)
Trou configurable, sélection du diam. nominal du trou de vis traversant [N]
Trou configurable, trou contre-alésé [Z]
Trou configurable, trou taraudé [M]
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles