Panneaux de montage / Forme Z / Matériau au choix / Traitement au choix / Deux trous / Deux trous / SWBAS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage en tôle, supports - en Z:Affichage d'image associés
Plaques de montage en tôle, supports - en Z:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
SWBASSPEN 1.0330 équiv.
-
SPBOxydé noir
SPUChrome trivalent (clair)
SPKChrome trivalent (noir)
AMEN AW-5052 équiv.-
AMWAnodisation (claire)
AMBAnodisation (noire)
SUDEN 1.4301 équiv. (2B)-
Le type d'épaisseur 4.5 6.0 est EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud).

Spécifications

Référence pièce-A-B-T-H-J-X-Y-W-Spécification de trou
Code, valeur nominale
-K-F-E-S-G-Spécification de trou
Code, valeur nominale
-D
   
Type-Symbole matériau
SWCAS-SP-A80-B40-T3.2-H30-J40-X20-Y10-W20-N4  -F40  -S6    -D8
Les paramètres de couleur verte peuvent être omis. Si le paramètre est omis, les trous seront répartis de façon égale autour du centre. Pour plus de détails, P.1834
Référence pièceIncrément de 1mmSélectionIncrément de 1mmJXYWSpécification de trouFSGSpécification de trou
TypeSymbole matériauABTHCode / Spécifier méthodeCode / Spécifier méthode
SWBASSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
20
~
200

10
~
200

EN 1.0330 équiv.
(EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 équiv.


1,5
2,0
3,0

EN 1.4301 équiv.


1,5
2,0
3,0
4.0
10
~
100
Incrément de 0.1mmN (trou de boulon)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sélection
Incrément de 0.1mmNA (trou de boulon)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sélection
M (Trous taraudés)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sélection
MA (trou taraudé)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sélection
Lorsque T≥3.0, A≥30
Si l'emplacement de trou spécifié est près des bords, le trou peut être déformé mais sera usiné comme spécifié s'il est dans limites d'usinage.

Dimension d'usinage N, NA
Valeur spécifiée N, NA03456810
Dia. du trou traversant (d)(sans trou)3.54.55.56.5911

Modifications

Plaques de montage en tôle, supports - en Z:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SWBAS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBAS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBAS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBAS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
T
(mm)

-

1 7 jours 1020 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3

-

1 9 jours 1020 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3

-

1 9 jours 1020 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3

-

1 7 jours 1020 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

1 9 jours 1020 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

1 9 jours 1020 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

1 9 jours 1020 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

1 7 jours 1020 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 4

Loading...

  1. 1

Assistance technique