Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
BFHBE | SP | EN 1.0330 équiv. | - |
SPB | Oxydé noir | ||
SPU | Chrome trivalent (clair) | ||
SPK | Chrome trivalent (noir) | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SUD | EN 1.4301 équiv. (2B) | - |
Référence pièce | - | A | - | T | - | D | - | Q | - | Code de configuration de trou, valeur nominale | ||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||
BFHBE | - | SUD | - | A100 | - | T3.0 | - | D60 | - | Q80 | - | N6 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | D | Q | Spécification de trou | |||
Type | Symbole matériau | A | T | Code / Spécifier méthode | ||||
BFHBE | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ~ 300 | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) 1,0 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 équiv. 1,5 2,0 3,0 | EN 1.4301 équiv. 1,0 1,5 2,0 3,0 4.0 | 3,0 ~ 270.0 Incrément de 0.5mm D≤Ax0.9 | Incrément de 0.1mm | N (Trou de boulon) 3, 4, 5, 6, 8, 10 Sélection |
M (trous taraudés) 3, 4, 5, 6, 8, 10 Sélection |
Valeur spécifiée N | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Dia. du trou traversant (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BFHBE-AM-A[30-300/1]-T[1.5,2,3] |
BFHBE-AMB-A[30-300/1]-T[1.5,2,3] |
BFHBE-AMW-A[30-300/1]-T[1.5,2,3] |
BFHBE-SP-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHBE-SPB-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHBE-SPK-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHBE-SPU-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6] |
BFHBE-SUD-A[30-300/1]-T[1,1.5,2,3,4] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur A (mm) | Épaisseur de la plaque T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 ~ 4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur A(mm)
Épaisseur de la plaque T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles