[NAAMS] Goupilles De Positionnement ARE Petit Tête

[NAAMS] Goupilles De Positionnement ARE Petit Tête
  • Remise sur volume
  • New Products

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les goupilles de positionnement revêtues de TiN ne seront plus commercialisées à partir du 1er octobre 2023.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Affichage d'image associés Pointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme A Balle [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Affichage d'image associés
Forme B Demi-balle [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Affichage d'image associés
Forme C Sphère [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Affichage d'image associés

 

Type Traitement de la surface Matériau Dureté
ARE Standard NAAMS Aucune-enduite
T -TiN

1.6523 équiv. Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
ARES Configurable A P -enduite
T -TiN


Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Affichage d'image associés 0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Affichage d'image associés 0,03 T.I.R

Spécifications

Standard NAAMS

Numéro de la pièce
             
Type   E plat   A longueur de guidage   Peinture
ARE   10   9M    
ARE   19   2 M   T


Configurable NAAMS

Numéro de la pièce   A
               
Type   Peinture   Forme de la pointe   Diam. tête D  
ARES   P   B   16 - A89
ARES   T   C   06 - A55


Standard NAAMS

Type E référence enduite
(réelle)
A Longueur de guidage Peinture Pour fente D
Diamètre
Rayon B Rayon C
15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
ARE
(fente - 0,28)
06 (5,72) 1M 2 M 3M 4M 5M 6M - - - - Aucun- plat
T- TiN

6x12 7,09 1,0 18,0
08 (7,72) 1M 2 M 3M 4M 5M 6M 7M 8M - - 8x14 8,81 1,0 24,0
10 (9,72) 1M 2 M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 10x16 10,63 2,0 30,0
12 (11,72) 1M 2 M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 12x18 12,50 2,0 36,0
13 (12,72) 1M 2 M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 13x19 13,46 2,0 39,0
16 (15.72) 1M 2 M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 16x22 16,35 2,0 48,0
19 (18,72) 1M 2 M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 19x25 19,27 2,0 38,0


Configurable NAAMS (configurable A)

Type Peinture Forme de la pointe E référence enduite
(réelle)
A
Longueur de guidage (1 mm Inc.)
Pour fente D
Diamètre
Rayon B Rayon C
Pointe A Pointe B Pointe C
ARES
(fente- 0,28)
P- enduite
T- TiN

A

B

C
06 (5,72) 15 – 60 6x12 7,09 1,0 18,0 9,0 D/2
08 (7,72) 15 – 80 8x14 8,81 24,0 12,0 D/2
10 (9,72) 15 – 100 10x16 10,63 2,0 30,0 15,0 D/2
12 (11,72) 12x18 12,50 36,0 18,0 D/2
13 (12,72) 13x19 13,46 39,0 19,5 D/2
16 (15.72) 16x22 16,35 48,0 24,0 D/2
19 (18,72) 19x25 19,27 38,0 19,0 D/2

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARE061M
ARE062M
ARE063M
ARE064M
ARE065M
ARE066M
ARE081M
ARE082M
ARE083M
ARE084M
ARE085M
ARE086M
ARE087M
ARE088M
ARE100M
ARE101M
ARE102M
ARE103M
ARE104M
ARE105M
ARE106M
ARE107M
ARE108M
ARE109M
ARE120M
ARE121M
ARE122M
ARE123M
ARE124M
ARE125M
ARE126M
ARE127M
ARE128M
ARE129M
ARE130M
ARE131M
ARE132M
ARE133M
ARE134M
ARE135M
ARE136M
ARE137M
ARE138M
ARE139M
ARE160M
ARE161M
ARE162M
ARE163M
ARE164M
ARE165M
ARE166M
ARE167M
ARE168M
ARE169M
ARE190M
ARE191M
ARE192M
ARE193M
ARE194M
ARE195M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)
(mm)
Taille E nominale (taille réelle)
(mm)
Longueur A de pointe
(mm)

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive7.096 (5.72)15

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive7.096 (5.72)20

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive7.096 (5.72)30

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive7.096 (5.72)40

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive7.096 (5.72)50

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive7.096 (5.72)60

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive8.818 (7.72)15

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive8.818 (7.72)20

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive8.818 (7.72)30

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive8.818 (7.72)40

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive8.818 (7.72)50

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive8.818 (7.72)60

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive8.818 (7.72)70

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive8.818 (7.72)80

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive10.6310 (9.72)100

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive10.6310 (9.72)15

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive10.6310 (9.72)20

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive10.6310 (9.72)30

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive10.6310 (9.72)40

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive10.6310 (9.72)50

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive10.6310 (9.72)60

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive10.6310 (9.72)70

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive10.6310 (9.72)80

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive10.6310 (9.72)90

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive12.5012 (11.72)100

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive12.5012 (11.72)15

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive12.5012 (11.72)20

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive12.5012 (11.72)30

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive12.5012 (11.72)40

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive12.5012 (11.72)50

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive12.5012 (11.72)60

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive12.5012 (11.72)70

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive12.5012 (11.72)80

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive12.5012 (11.72)90

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive13.4613 (12.72)100

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive13.4613 (12.72)15

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive13.4613 (12.72)20

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive13.4613 (12.72)30

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive13.4613 (12.72)40

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive13.4613 (12.72)50

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive13.4613 (12.72)60

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive13.4613 (12.72)70

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive13.4613 (12.72)80

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive13.4613 (12.72)90

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive16.3516 (15.72)100

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive16.3516 (15.72)15

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive16.3516 (15.72)20

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive16.3516 (15.72)30

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive16.3516 (15.72)40

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive16.3516 (15.72)50

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive16.3516 (15.72)60

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive16.3516 (15.72)70

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive16.3516 (15.72)80

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive16.3516 (15.72)90

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19.2719 (18.72)100

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19.2719 (18.72)15

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19.2719 (18.72)20

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19.2719 (18.72)30

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19.2719 (18.72)40

58.29 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogive19.2719 (18.72)50

Loading...

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape 2 plats (trou fendu) Shank Shape Montage à vis Type ARE
Hole/Slot Dimension Fente -0.28 Basic Shape À épaulement Material Acier
Méthode de finition Non fourni

Assistance technique