• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[NAAMS] Goupilles De Positionnement A&E Configurable Petit Tête

[NAAMS] Goupilles De Positionnement A&E Configurable Petit Tête
  • New Products

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les goupilles de positionnement revêtues de TiN ne seront plus commercialisées à partir du 1er octobre 2023.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés Pointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme A Balle [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés
Forme B Demi-balle [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés
Forme C Sphère [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés

 

Type Traitement de la surface Matériau Dureté
APFES P -enduite
T -TiN
1.6523 équiv. Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)


Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés 0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés 0,03 T.I.R

Spécifications

Configurable NAAMS

Numéro de la pièce   A
                   
Type   Peinture   Style pointe   E plat   F plat  
APFES   T   B   E12.01 - F11.57 - A72
APFES   P   A   E6.05 - F9.56 - A25


NAAMS configurable (A&D Configurable)

Type Peinture Forme de la pointe E enduite
(0,01mm Inc.)
F enduite
(0,01mm Inc.)
A Longueur de guidage
(1 mm Inc.)
D
Diamètre
Rayon B Rayon C
APFES P -enduite
T -TiN
A

B

C
6.00 – 10,00 6.00 – 19.00 15 – 100 D= E/F+1.0 2,0 A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C=Dx2.0 (Ø>16)
B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C=Dx1.0 (Ø>16)
C
C=Dx0,5
10,01 – 19.00 6.00 – 19.00 D= E/F+0,75

Remarque : Le diamètre D est calculé pour la taille E ou F plat (le plus grand étant retenu)

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
APFESPA-E[5-20/0.01]-F[6-20/0.01]-A[15-100/1]
APFESPB-E[5-20/0.01]-F[6-20/0.01]-A[15-100/1]
APFESPC-E[5-20/0.01]-F[6-20/0.01]-A[15-100/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip Shape Longueur A de pointe
(mm)
E enduite
(mm)
F enduite
(mm)

-

1 12 jours 10Nez en ogive15 ~ 1005 ~ 206 ~ 20

-

1 12 jours 10Demi-nez en ogive15 ~ 1005 ~ 206 ~ 20

-

1 12 jours 10Rond R15 ~ 1005 ~ 206 ~ 20

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape 4 plats (trou carré) Shank Shape Montage à vis Head Configurable Pointe et tête configurable
Basic Shape À épaulement Material Acier Méthode de finition Non fourni

Assistance technique