[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête

[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête
  • Remise sur volume
  • New Products

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les goupilles de positionnement revêtues de TiN ne seront plus commercialisées à partir du 1er octobre 2023.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête:Affichage d'image associés Pointe de la tête
Sélection de la forme de la pointe
Forme A Balle [NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête:Affichage d'image associés
Forme B Demi-balle [NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête:Affichage d'image associés
Forme C Sphère [NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête:Affichage d'image associés


[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête:Affichage d'image associés

 

Type Rétractable Traitement de la surface Matériau Dureté
ARE Standard NAAMS R -trou frontal
S -trou latéral
Aucune-enduite
T -TiN
1.6523 équiv. Cementé
58 – 62HRC
(Profondeur 0,5-0,7 après le meulage)
ARERS Configurable A Trou frontal P -enduite
T -TiN
ARESS Trou latéral


Tolérance

Dimension Tol. Finition Géométrie
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête:Affichage d'image associés 0,015 T.I.R
pour date A & B
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête:Affichage d'image associés
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête:Affichage d'image associés 0,03 T.I.R

Spécifications

Standard NAAMS

Numéro de la pièce
                 
Type   Légende E plat   Référence longueur de guidage A   Rétractable   Peinture
ARE   08   4   R    
ARE   13   0   S   T


Configurable NAAMS

Numéro de la pièce   A
               
Type   Peinture   Forme de la pointe   Légende E plat  
ARERS   P   A   06 - A42
ARESS   T   C   10 - A99


Goupilles standard NAAMS (conception tRayonitionnelle)

Type Eenduite
référence (réelle)
A Longueur de guidage Rétractable Peinture Pour fente D Diamètre Rayon B Rayon C
10
mm
15
mm
25
mm
35
mm
45
mm
55
mm
65
mm
75
mm
85
mm
95
mm
ARE (fente -0,28) 06 (5,72) 1 2 3 4 5 6 - - -   R -trou frontal
S -trou latéral
Aucune-enduite
T -TiN
6x12 7,09 1,0 18,0
08 (7,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 -   8x14 8,81 1,0 24,0
10 (9,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10x16 10,63 2,0 30,0
13 (12,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13x19 13,46 2,0 39,0


Configurable NAAMS (configurable A)

Type Peinture Forme de la pointe Eenduite
référence (réelle)
A Longueur de guidage (1 mm Inc.) Pour fente D Diamètre Rayon B Rayon C
Pointe A Pointe B Pointe C
ARERS (trou frontal)
ARESS (trou latéral)
(trou-0,28)
P- enduite
T- TiN
A
B
C
06 (5,72) 10 – 55 6x12 7,09 1,0 18,0 9,0 D/2
08 (7,72) 10 – 75 8x14 8,81 24,0 12,0 D/2
10 (9,72) 10 – 100 10x16 10,63 2,0 30,0 15,0 D/2
13 (12,72) 13x19 13,46 39,0 19,5 D/2

*TiCN revêtement de séparation TBD

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ARE061R
ARE061S
ARE062R
ARE062S
ARE063R
ARE063S
ARE064R
ARE064S
ARE065R
ARE065S
ARE066R
ARE066S
ARE081R
ARE081S
ARE082R
ARE082S
ARE083R
ARE083S
ARE084R
ARE084S
ARE085R
ARE085S
ARE086R
ARE086S
ARE087R
ARE087S
ARE088R
ARE088S
ARE100R
ARE100S
ARE101R
ARE101S
ARE102R
ARE102S
ARE103R
ARE103S
ARE104R
ARE104S
ARE105R
ARE105S
ARE106R
ARE106S
ARE107R
ARE107S
ARE108R
ARE108S
ARE109R
ARE109S
ARE130R
ARE130S
ARE131R
ARE131S
ARE132R
ARE132S
ARE133R
ARE133S
ARE134R
ARE134S
ARE135R
ARE135S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Rétractable Section de positionnement, diam. externe D (Ø) (Ø réel)
(mm)
Taille E nominale (taille réelle)
(mm)
Longueur A de pointe
(mm)

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral7.096 (5.72)10

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale7.096 (5.72)10

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral7.096 (5.72)15

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale7.096 (5.72)15

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral7.096 (5.72)25

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale7.096 (5.72)25

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral7.096 (5.72)35

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale7.096 (5.72)35

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral7.096 (5.72)45

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale7.096 (5.72)45

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral7.096 (5.72)55

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale7.096 (5.72)55

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral8.818 (7.72)10

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale8.818 (7.72)10

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral8.818 (7.72)15

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale8.818 (7.72)15

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral8.818 (7.72)25

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale8.818 (7.72)25

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral8.818 (7.72)35

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale8.818 (7.72)35

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral8.818 (7.72)45

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale8.818 (7.72)45

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral8.818 (7.72)55

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale8.818 (7.72)55

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral8.818 (7.72)65

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale8.818 (7.72)65

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral8.818 (7.72)75

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale8.818 (7.72)75

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral10.6310 (9.72)95

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale10.6310 (9.72)95

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral10.6310 (9.72)10

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale10.6310 (9.72)10

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral10.6310 (9.72)15

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale10.6310 (9.72)15

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral10.6310 (9.72)25

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale10.6310 (9.72)25

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral10.6310 (9.72)35

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale10.6310 (9.72)35

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral10.6310 (9.72)45

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale10.6310 (9.72)45

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral10.6310 (9.72)55

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale10.6310 (9.72)55

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral10.6310 (9.72)65

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale10.6310 (9.72)65

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral10.6310 (9.72)75

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale10.6310 (9.72)75

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral10.6310 (9.72)85

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale10.6310 (9.72)85

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral13.4613 (12.72)95

68.08 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale13.4613 (12.72)95

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral13.4613 (12.72)10

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale13.4613 (12.72)10

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral13.4613 (12.72)15

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale13.4613 (12.72)15

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral13.4613 (12.72)25

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale13.4613 (12.72)25

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral13.4613 (12.72)35

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale13.4613 (12.72)35

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou ventral13.4613 (12.72)45

70.11 €

1 Disponible 12 jours 10StandardNez en ogiveTrou latérale13.4613 (12.72)45

Loading...

Plus d'informations

Marquage P/N
[NAAMS] Goupilles De Positionnement Avec Trou Débouchant ARE Petit Tête:Affichage d'image associés

Informations de base

Head Shape 2 plats (trou fendu) Shank Shape Montage cylinder Type ARE
Hole/Slot Dimension Fente -0.28 Basic Shape Non épaulement Material Acier
Méthode de finition Non fourni

Assistance technique