Référence fabricant: APR271M
Marque: MISUMI
Prix: 47.10 €
Délai de livraison: 8 jours
Standard or Configurable: Standard
Série/Épaisseur (T): 20mm Séries
Type de trou: Trou taraudé
Diamètre de trou: M8 (M*x1.25)
Largeur (W): 25
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
APR271M
Standard NAAMS |
Configurable NAAMS |
Standard NAAMS
Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau spécial ci-dessous |
Configurable NAAMS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard NAAMS
|
Configurable NAAMS
|
Standard NAAMS
|
Configurable NAAMS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard NAAMS
M10 (M10x1.5 Trou taraudé), N11 (Ø11.0 Trou débouchant)
M8 (M8x1.25 Trou taraudé), N9 (Ø9.0 Trou débouchant) |
Configurable NAAMS
N- Trou débouchant, N9 pour M8 vis, N11 pour M10 vis |
Configurable NAAMS
Codice | La description | Spec |
CH | Chanfreinée 45° supplémentaire | 8 (W=25) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
APR271M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Standard or Configurable | Série/Épaisseur (T) | Type de trou | Diamètre de trou | Largeur (W) | B | L | M | N | Sélection de trou D | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | Standard | 20mm Séries | Trou taraudé | M8 (M*x1.25) | 25 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Number of Holes | 3 trous | Location of Holes | Trou latéral | Matériel | 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Oxydé noir |
Configurer
Propriétés de base
Standard or Configurable
Série/Épaisseur (T)
Type de trou
Diamètre de trou
Largeur (W)
B
L
M
N
Sélection de trou D
T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles