Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Finition |
APR | 1.0038 équiv. | Oxyde de fer noire |
1,4301 équiv. | - |
Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau spécial ci-dessous
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | ||
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | Surfaces |
0,015 T.I.R | |
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | |||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm |
Numéro de la pièce | ||
Type | Spécification | |
APR | 271M |
Standard NAAMS (goupilles de rétention séries de 25 mm)
Type | Sélection trou (A)/Matériau | W | D Trou de goupille | ||||
M10 | N11 | ||||||
1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | 1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | Tolérance | |||
APR | 030M | 031M | 032M | 033M | 25 | 8 H6 | +0,000/+0,009 |
M10 (M10x1,5 trou taraudé), N11 (O11.0 trou débouchant)
Standard NAAMS (goupilles de retention séries 20mm)
Type | Sélection trou (A)/Matériau | W | D Trou de goupille | ||||
M8 | N9 | ||||||
1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | 1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | Tolérance | |||
APR | 336M | 337M | 338M | 339M | 25 | 6 F7 | +0,010/+0,022 |
231M | 232M | 233M | 234M | 8 F7 | +0,013/+0,028 | ||
330M | 331M | 332M | 333M | 30 | 6 F7 | +0,010/+0,022 | |
201M | 202M | 203M | 204M | 8 F7 | +0,013/+0,028 |
M8 (M8x1,25 trou taraudé), N9 (O9,0 trou débouchant)
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Standard or Configurable | Configurable | Number of Holes | 4 trous | Location of Holes | Trou latéral |
---|---|---|---|---|---|
Matériel | 1.0038 équiv. | Méthode de finition | Oxydé noir |
Configurer
Propriétés de base
Largeur (W)
B Longueur (0.01mm inc.)(mm)
L Longueur (1mm inc.)(mm)
Sélection de trou D
Sélection de trou N/M
Épaisseur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles