Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Finition |
ALB /ALBFB | 1.0038 équiv. | Oxyde de fer noire |
ALB/ SALBFB | 1,4301 équiv. | - |
Remarque : Pour plus d'informations, référez-vous au tableau spécial ci-dessous
Tolérance
Dimension | Tol. | Finition | Géométrie | ||
0,0 | ±0,3 | 6,0μm | Surfaces |
0,015 T.I.R | |
0,00 | ±0,03 | 3,0μm | |||
0,000 | ±0,015 | 1,6μm |
Numéro de la pièce | ||
Type | Spécification | |
ALB | 080M | |
ALB | 081 | |
ALB | 512M |
Numéro de la pièce | ||||||||||||||||
Type | Largeur | Épaisseur | Longueur A | Longueur B | Trou (M) | Goujon (D) | Trou (MA/NA) | Goujon (DA) | ||||||||
ALBFB | 15 | - | T10 | - | A90 | - | B65 | - | M8 | - | D8 | - | NA11 | - | DA6 | |
SALBFB | 20 | - | T19 | - | A110 | - | B110 | - | M10 | - | D6 | - | MA10 | - | DA8 |
Standard NAAMS (Blocs en L séries de 25 mm avec trous métriques)
Type | Sélection trou (A)/Matériau | Sélection trou (2) | Sélection trou (1) | W | A | B | T | A1 | B1 | ||||||
MA10 | NA11 | DA Trou de goupille (2) | M Trou taraudé (1) |
D Trou de goupille (1) | |||||||||||
1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | 1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | Tolérance | Tolérance | ||||||||||
ALB | 080M | 081M | 070M | 071M | 8 H6 | +0/+0,009 | M10 | 8 H6 | +0/+0,009 | 25 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
MA10/M10 (M10x1,5 trou taraudé), NA11 (Ø11 trou débouchant)
Standard NAAMS (séries de 25mm blocs en L avec trous pouces)
Type | Sélection trou (A)/Matériau | Sélection trou (2) | Sélection trou (1) | W | A | B | T | A1 | B1 | ||||||
MA3/8 | NA13/32 | DA Trou de goupille (2) | M Trou taraudé (1) |
D Trou de goupille (1) | |||||||||||
1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | 1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | Tolérance | Tolérance | ||||||||||
ALB | 080 | 081 | 070 | 071 | 5/16 | +0/-0,0005 | 3/8-16 | 5/16 | +0/-0,0005 | 25 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
MA3/8, M3/8 (3/8-16 trou taraudé), NA13/32 (Ø13/32 trou débouchant)
Standard NAAMS (séries de 20mm blocs en L avec trous métriques)
Type | Sélection trou (A)/Matériau | Sélection trou (2) | Sélection trou (1) | W | A | B | T | A1 | B1 | ||||||
MA8 | NA9 | DA Trou de goupille (2) | M Trou taraudé (1) |
D Trou de goupille (1) | |||||||||||
1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | 1.0038 équiv. | 1,4301 équiv. | Tolérance | Tolérance | ||||||||||
ALB | 380M | 381M | 370M | 371M | 6 H6 | +0/+0,008 | M8 | 6 H6 | +0/+0,008 | 20 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
510M | 511M | 512M | 513M | 8 H6 | +0/+0,009 | M8 | 8 F7 | +0,013 /+0,028 | 20 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
MM8 (M8x1,25 trou taraudé), NA9 (Ø9 trou débouchant)
Configurable NAAMS (blocs en L)
Type | Largeur W | T Épaisseur (1mm inc.) |
A Longueur (5mm inc.) |
B Longueur (5mm inc.) |
Sélection trou (1) | Sélection trou (A)/(2) | A1 | B1 | ||||
Sélection trou (1) | Trou de goupille (1) | Sélection trou (A) | Trou de goupille (2) | |||||||||
Tolérance | Tolérance | |||||||||||
ALBFB SALBFB |
20 25 |
14 – 20 (B1=5) 10 – 20 (B1≥20) |
80 - 120 | 65 - 120 B1=5 ou B1≥20 |
M8 M10 |
D6 F7 D8 F7 |
+0,010/+0,022 +0,013/+0,028 |
NA9 NA11 MA8 MA10 |
DA6 H6 DA8 H6 |
+0/0,008 +0/0,009 |
A-55-T | B-40-T B1=5 ou B1≥20 |
Condition : B1=5 ou B1≥20
N- trou débouchant, M- trou taraudé (filetage à pas gros), D- trou de goupille
N9/NA9 pour vis M8, N11/NA11 pour vis M10
MA8/M8 (M8x1,25 trou taraudé), MA10/M10 (M10x1,5 trou taraudé)
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,10]-D[6,8]-MA[8,10]-DA[6,8] |
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,10]-D[6,8]-NA[9,11]-DA[6,8] |
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,10]-D[6,8]-MA[8,10]-DA[6,8] |
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,10]-D[6,8]-NA[9,11]-DA[6,8] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | #2 Épaisseur (T) (mm) | #3 la taille (A) (mm) | #4 Longueur (B) (mm) | #5 Trou taraudé (M) (1) | #6 Trou alésage (D) (1) (mm) | #7 Trou débouchant (NA) (2) (mm) | #7 Trou taraudé (MA) (2) | #8 Trou alésage (DA) (2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 39 jours | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 jours | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | 9 ~ 11 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 jours | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | 80 ~ 120 | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 jours | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | 80 ~ 120 | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | 9 ~ 11 | - | 6 ~ 8 |
Loading...
Standard or Configurable | Configurable | Number of Holes | 4 Trous | Shape | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de trous | 4x4 | Forme de base | Configurable | Matériel | 1.0038 équiv. |
Trou Inch/Métrique | Métrique | Largeur (W) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
#2 Épaisseur (T)(mm)
#3 la taille (A)(mm)
#4 Longueur (B)(mm)
#5 Trou taraudé (M) (1)
#6 Trou alésage (D) (1)(mm)
#7 Trou débouchant (NA) (2)(mm)
#7 Trou taraudé (MA) (2)
#8 Trou alésage (DA) (2)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles